Lenkrollen mit Bremse / H120 / Edelstahlblech-Korpus / Kunststoff Felge / Kunststoff, PUR, Thermoplast / Lochplatte

Lenkrollen mit Bremse / H120 / Edelstahlblech-Korpus / Kunststoff Felge / Kunststoff, PUR, Thermoplast / Lochplatte

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • H120.A90
  • H120.B26
  • H120.B43
  • Sonderpreis

Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. drehbare Ausführung / [Montagehöhe] 108 - 240 mm



Mit den Lenkrollen mit Bremse von BS ROLLEN kann man Gegenstände bewegen und ihre Fahrtrichtung zu lenken. Ihre Gesamthöhe beträgt zwischen 108 und 240 mm. Bei 35.01 oder 320 daN (kgf) liegt der Traglastbereich.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
H120.A90.080
H120.A90.100
H120.A90.125
H120.A90.150
H120.A90.200
H120.B26.080
H120.B26.100
H120.B26.125
H120.B26.150
H120.B26.200
H120.B43.100
H120.B43.125
H120.B43.150
H120.B43.200
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montage- Höhe H
(mm)
Lastbereich
(daN)
Plattenlänge L
(mm)
Plattenbreite W
(mm)
Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite B
(mm)

41.58 €

10 2 Arbeitstage 10880.01 bis 140.0095808030

41.46 €

21.97 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

12780.01 bis 140.00958010030

52.44 €

1 3 Arbeitstage 15580.01 bis 140.00958012537.5

70.80 €

4 2 Arbeitstage 192220.01 bis 320.0012910615040

96.84 €

4 2 Arbeitstage 240220.01 bis 320.0012910620050

41.92 €

1 3 Arbeitstage 10880.01 bis 140.0095808028

41.44 €

1 3 Arbeitstage 12780.01 bis 140.00958010030

52.78 €

1 3 Arbeitstage 15580.01 bis 140.00958012532

78.70 €

1 3 Arbeitstage 192140.01 bis 220.0012910615035

104.42 €

1 3 Arbeitstage 240140.01 bis 220.0012910620045

42.02 €

1 3 Arbeitstage 12735.01 bis 80.00958010030

45.64 €

1 3 Arbeitstage 15580.01 bis 140.00958012535

76.84 €

1 3 Arbeitstage 19280.01 bis 140.0012910615040

95.72 €

1 3 Arbeitstage 240140.01 bis 220.0012910620050

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, drehbare Ausführung

Technischer Support