Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. drehbare Ausführung / [Montagehöhe] 128 - 242 mm
Verwendet werden die Lenkrollen von BS ROLLEN für den Transport und die Orientierung der Rollbewegung von Objekten. Zwischen 128 und 242 mm liegt die Gesamthöhe, an der das Bauteil befestigt werden kann. Die Tragfähigkeit liegt also bei 220.01 oder 750 daN (kgf).
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
HS100.B14.100 |
HS100.B14.125 |
HS100.B14.150 |
HS100.B14.200 |
HS100.B28.100 |
HS100.B28.125 |
HS100.B28.126 |
HS100.B28.150 |
HS100.B28.200 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Plattenlänge L (mm) | Plattenbreite W (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49.20 € | 1 | 3 Arbeitstage | 128 | 220.01 bis 320.00 | 100 | 84 | 100 | 35 | |||
115.78 € | 1 | 3 Arbeitstage | 164 | 485.01 bis 750.00 | 132 | 110 | 125 | 45 | |||
122.12 € | 1 | 3 Arbeitstage | 195 | 485.01 bis 750.00 | 132 | 110 | 150 | 45 | |||
138.08 € | 1 | 3 Arbeitstage | 242 | 485.01 bis 750.00 | 132 | 110 | 200 | 50 | |||
51.80 € | 4 | 2 Arbeitstage | 128 | 220.01 bis 320.00 | 100 | 84 | 100 | 40 | |||
56.64 € 30.02 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 157 | 220.01 bis 320.00 | 100 | 84 | 125 | 40 | |||
107.46 € | 10 | 2 Arbeitstage | 164 | 485.01 bis 750.00 | 132 | 110 | 125 | 45 | |||
124.44 € | 4 | 2 Arbeitstage | 195 | 485.01 bis 750.00 | 132 | 110 | 150 | 45 | |||
147.62 € | 4 | 2 Arbeitstage | 242 | 485.01 bis 750.00 | 132 | 110 | 200 | 50 |
Loading...
Rollenausführung | Platte, drehbare Ausführung |
---|
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Montage- Höhe H(mm)
Lastbereich(daN)
Plattenlänge L(mm)
Plattenbreite W(mm)
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite B(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften