Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. drehbare Ausführung / [Montagehöhe] 128 mm
Verwendet werden die Lenkrollen mit Bremse von BS ROLLEN für den Transport und die Orientierung der Rollbewegung von Objekten. Das Bauteil kann an einer Gesamthöhe von 128 mm angeschraubt werden. Die Tragfähigkeit liegt also bei 80.01 oder 140 daN (kgf).
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
L520.B61.101
Rollenausführung | Platte, drehbare Ausführung | Montage- Höhe H(mm) | 128 | Lastbereich(daN) | 80.01 bis 140.00 |
---|---|---|---|---|---|
Plattenlänge L(mm) | 104 | Plattenbreite W(mm) | 80 | Rollen-Ø D(mm) | 100 |
Radbreite B(mm) | 26 |
Sie befinden sich auf der Seite für Lenkrollen mit Bremse / L520.B61.101, L520 / Kunststoff Felge / Elastomer Belag / Lochplatte, die Teilenummer ist L520.B61.101.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer L520.B61.101.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften