Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. drehbare Ausführung / [Montagehöhe] 132 - 157 mm
Die Lenkrollen mit Bremse von BS ROLLEN ermöglichen es, Objekte zu bewegen und die Richtung der Rollbewegung zu steuern. Das Bauteil kann an einer Gesamthöhe zwischen 132 und 157 mm angeschraubt werden. Die Traglastspanne erstreckt sich auf 140.01 oder 485 daN (kgf).
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
LB520.B10.100 |
LB520.B10.101 |
LB520.B10.125 |
LB520.B10.126 |
LB520.B80.125 |
LB520.B83.125 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.92 € 13.74 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 132 | 140.01 bis 220.00 | 100 | 30 | |||
30.46 € | 1 | 2 Arbeitstage | 132 | 320.01 bis 485.00 | 100 | 35 | |||
27.18 € 14.41 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 157 | 220.01 bis 320.00 | 125 | 34 | |||
33.44 € | 4 | 2 Arbeitstage | 157 | 220.01 bis 320.00 | 125 | 40 | |||
59.68 € | 4 | 2 Arbeitstage | 157 | 140.01 bis 220.00 | 125 | 40 | |||
57.04 € | 1 | 3 Arbeitstage | 157 | 220.01 bis 320.00 | 125 | 40 |
Loading...
Rollenausführung | Platte, drehbare Ausführung | Plattenlänge L(mm) | 105 | Plattenbreite W(mm) | 85 |
---|
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Montage- Höhe H(mm)
Lastbereich(daN)
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite B(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften