Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. feste Ausführung / [Montagehöhe] 155 mm
Die Bockrollen von BS ROLLEN haben den Zweck, Objekte zu bewegen und sie durch die Bremse an einem Ort vorrübergehend zu fixieren. Die Anbringungshöhe des Bauteils beträgt 155 mm. Der Traglastbereich entspricht also 80.01 oder 220 daN (kgf).
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
LS410.A85.127 |
LS410.B10.125 |
LS410.B44.126 |
LS410.B60.125 |
LS410.B61.125 |
LS410.B80.125 |
LS410.B83.125 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Lastbereich (daN) | Radbreite B (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13.66 € | 1 | 3 Arbeitstage | 80.01 bis 140.00 | 32 | |||
18.20 € | 1 | 3 Arbeitstage | 140.01 bis 220.00 | 35 | |||
13.52 € | 1 | 3 Arbeitstage | 80.01 bis 140.00 | 32 | |||
22.42 € | 1 | 3 Arbeitstage | 140.01 bis 220.00 | 45 | |||
23.66 € | 4 | 2 Arbeitstage | 80.01 bis 140.00 | 45 | |||
47.16 € | 4 | 2 Arbeitstage | 140.01 bis 220.00 | 40 | |||
46.42 € | 1 | 3 Arbeitstage | 140.01 bis 220.00 | 40 |
Loading...
Rollenausführung | Platte, feste Ausführung | Montage- Höhe H(mm) | 155 | Plattenlänge L(mm) | 115 |
---|---|---|---|---|---|
Plattenbreite W(mm) | 85 | Rollen-Ø D(mm) | 125 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Lastbereich(daN)
Radbreite B(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften