Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. drehbare Ausführung / [Montagehöhe] 155 mm
Die Lenkrollen mit Bremse von BS ROLLEN ermöglichen es, Objekte zu bewegen und die Richtung der Rollbewegung zu steuern. 155 mm beträgt die Gesamthöhe, an der das Bauteil befestigt werden kann. Auf 80.01 oder 220 daN (kgf) erstreckt sich daher der Lastbereich.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
LS420.A85.127 |
LS420.B10.125 |
LS420.B44.126 |
LS420.B60.125 |
LS420.B61.125 |
LS420.B80.125 |
LS420.B83.125 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Lastbereich (daN) | Radbreite B (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22.30 € | 1 | 3 Arbeitstage | 80.01 bis 140.00 | 32 | |||
27.80 € | 1 | 3 Arbeitstage | 140.01 bis 220.00 | 35 | |||
22.52 € | 1 | 3 Arbeitstage | 80.01 bis 140.00 | 32 | |||
30.24 € | 1 | 3 Arbeitstage | 140.01 bis 220.00 | 45 | |||
29.34 € | 4 | 2 Arbeitstage | 80.01 bis 140.00 | 45 | |||
60.38 € | 4 | 2 Arbeitstage | 140.01 bis 220.00 | 40 | |||
54.78 € | 1 | 3 Arbeitstage | 140.01 bis 220.00 | 40 |
Loading...
Rollenausführung | Platte, drehbare Ausführung | Montage- Höhe H(mm) | 155 | Plattenlänge L(mm) | 115 |
---|---|---|---|---|---|
Plattenbreite W(mm) | 85 | Rollen-Ø D(mm) | 125 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Lastbereich(daN)
Radbreite B(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften