Lenkrollen / LS500.B61.101, LS500 / Lochplatte

Lenkrollen / LS500.B61.101, LS500 / Lochplatte

Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. drehbare Ausführung / [Montagehöhe] 132 mm



Die Lenkrollen von BS ROLLEN ermöglichen es, Objekte zu bewegen und die Richtung der Rollbewegung zu steuern. Ihre Gesamthöhe beträgt 132 mm. Der Traglastbereich entspricht also 140.01 oder 220 daN (kgf).

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

LS500.B61.101

Teilenummer
LS500.B61.101
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

25.06 €

1 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, drehbare Ausführung Montage- Höhe H(mm) 132 Lastbereich(daN) 140.01 bis 220.00
Plattenlänge L(mm) 106 Plattenbreite W(mm) 85 Rollen-Ø D(mm) 100
Radbreite B(mm) 32

Sie befinden sich auf der Seite für Lenkrollen / LS500.B61.101, LS500 / Lochplatte, die Teilenummer ist LS500.B61.101.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer LS500.B61.101.

Technischer Support