Bockrollen / LS510.B61.101 / Stahlblech-Korpus / Lochplatte

Bockrollen / LS510.B61.101 / Stahlblech-Korpus / Lochplatte

Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. feste Ausführung / [Montagehöhe] 132 mm



BS ROLLEN hat diese Bockrollen entwickelt, um Lasten zu bewegen und sie dank der Bremse an einem konkreten Platz zu fixieren. 132 mm beträgt die Gesamthöhe, an der das Bauteil befestigt werden kann. Die Tragfähigkeit liegt also bei 140.01 oder 220 daN (kgf).

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

LS510.B61.101

Teilenummer
LS510.B61.101
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

18.56 €

1 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, feste Ausführung Montage- Höhe H(mm) 132 Lastbereich(daN) 140.01 bis 220.00
Plattenlänge L(mm) 106 Plattenbreite W(mm) 85 Rollen-Ø D(mm) 100
Radbreite B(mm) 32

Sie befinden sich auf der Seite für Bockrollen / LS510.B61.101 / Stahlblech-Korpus / Lochplatte, die Teilenummer ist LS510.B61.101.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer LS510.B61.101.

Technischer Support