Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. drehbare Ausführung / [Montagehöhe] 132 mm
Die Lenkrollen mit Bremse von BS ROLLEN haben den Zweck, Objekte zu bewegen und die Richtung der Rollbewegung zu steuern. Das Bauteil kann an einer Gesamthöhe von 132 mm angeschraubt werden. Die Traglastspanne erstreckt sich auf 140.01 oder 220 daN (kgf).
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
LS520.B61.101
Rollenausführung | Platte, drehbare Ausführung | Montage- Höhe H(mm) | 132 | Lastbereich(daN) | 140.01 bis 220.00 |
---|---|---|---|---|---|
Plattenlänge L(mm) | 106 | Plattenbreite W(mm) | 85 | Rollen-Ø D(mm) | 100 |
Radbreite B(mm) | 32 |
Sie befinden sich auf der Seite für Lenkrollen mit Bremse / LS520.B61.101, LS520 / Lochplatte, die Teilenummer ist LS520.B61.101.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer LS520.B61.101.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften