Bockrollen / LSS410.B / Stahlblech-Korpus / Lochplatte

Bockrollen / LSS410.B / Stahlblech-Korpus / Lochplatte

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • LSS410.B10
  • LSS410.B60
  • LSS410.B61
  • LSS410.B80
  • LSS410.B83

Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. feste Ausführung / [Montagehöhe] 166 mm



Verwendet werden die Bockrollen von BS ROLLEN für den Transport und die Fixierung von Objekten an einem bestimmten Ort. 166 mm beträgt die Gesamthöhe, an der das Bauteil befestigt werden kann. Die Traglastspanne erstreckt sich auf 140.01 oder 320 daN (kgf).

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
LSS410.B10.125
LSS410.B60.125
LSS410.B61.125
LSS410.B80.125
LSS410.B83.125
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Lastbereich
(daN)
Radbreite B
(mm)

27.24 €

1 3 Arbeitstage 220.01 bis 320.0045

38.42 €

1 3 Arbeitstage 220.01 bis 320.0050

37.14 €

1 3 Arbeitstage 220.01 bis 320.0050

49.96 €

1 3 Arbeitstage 140.01 bis 220.0050

49.20 €

1 3 Arbeitstage 140.01 bis 220.0050

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, feste Ausführung Montage- Höhe H(mm) 166 Plattenlänge L(mm) 138
Plattenbreite W(mm) 109 Rollen-Ø D(mm) 125

Technischer Support