Lenkrollen mit Bremse / LSS420 / Lochplatte

Lenkrollen mit Bremse / LSS420 / Lochplatte

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • LSS420.B10
  • LSS420.B60
  • LSS420.B61
  • LSS420.B80
  • LSS420.B83

Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. drehbare Ausführung / [Montagehöhe] 166 mm



Mit den Lenkrollen mit Bremse von BS ROLLEN kann man Gegenstände bewegen und ihre Fahrtrichtung zu lenken. Ihre Gesamthöhe beträgt 166 mm. Die Tragfähigkeit liegt also bei 140.01 oder 320 daN (kgf).

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
LSS420.B10.125
LSS420.B60.125
LSS420.B61.125
LSS420.B80.125
LSS420.B83.125
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Lastbereich
(daN)
Radbreite B
(mm)

37.86 €

1 3 Arbeitstage 220.01 bis 320.0045

50.12 €

1 3 Arbeitstage 220.01 bis 320.0050

44.70 €

1 3 Arbeitstage 220.01 bis 320.0050

62.24 €

1 3 Arbeitstage 140.01 bis 220.0050

61.48 €

1 3 Arbeitstage 140.01 bis 220.0050

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, drehbare Ausführung Montage- Höhe H(mm) 166 Plattenlänge L(mm) 138
Plattenbreite W(mm) 109 Rollen-Ø D(mm) 125

Technischer Support