Lenkrollen / L400 / Kunststoff Felge / Kunststoff, PUR / Lochplatte

Lenkrollen / L400 / Kunststoff Felge / Kunststoff, PUR / Lochplatte

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • L400.A85
  • L400.B10
  • L400.B31
  • L400.B44
  • L400.B55
  • L400.B60
  • L400.B61
  • L400.B80
  • L400.B83
  • L400.B90
  • L400.C10
  • L400.C90
  • L400.C91
  • L400.D16
  • Sonderpreis

Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. drehbare Ausführung / [Montagehöhe] 105 - 458 mm



Verwendet werden die Lenkrollen von BS ROLLEN für den Transport und die Orientierung der Rollbewegung von Objekten. Das Bauteil kann an einer Gesamthöhe zwischen 105 und 458 mm angeschraubt werden. Die Traglastspanne erstreckt sich auf 35.01 oder 485 daN (kgf).

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
L400.A85.082
L400.A85.102
L400.A85.127
L400.A85.162
L400.A85.202
L400.B10.080
L400.B10.100
L400.B10.108
L400.B10.125
L400.B10.150
L400.B10.175
L400.B10.200
L400.B10.250
L400.B31.080
L400.B31.100
L400.B31.125
L400.B31.150
L400.B31.200
L400.B44.081
L400.B44.101
L400.B44.126
L400.B44.161
L400.B44.201
L400.B55.081
L400.B55.101
L400.B55.126
L400.B55.141
L400.B55.161
L400.B55.181
L400.B55.201
L400.B55.225
L400.B55.250
L400.B55.251
L400.B55.280
L400.B60.100
L400.B60.160
L400.B60.200
L400.B61.160
L400.B61.161
L400.B61.200
L400.B61.201
L400.B80.100
L400.B80.160
L400.B80.180
L400.B80.200
L400.B80.201
L400.B80.251
L400.B83.100
L400.B83.160
L400.B83.200
L400.B83.201
L400.B90.080
L400.B90.100
L400.B90.150
L400.B90.151
L400.B90.152
L400.B90.160
L400.B90.162
L400.B90.200
L400.B90.202
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montage- Höhe H
(mm)
Lastbereich
(daN)
Plattenlänge L
(mm)
Plattenbreite W
(mm)
Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite B
(mm)

9.22 €

1 3 Arbeitstage 10580.01 bis 140.00104808032

10.88 €

1 3 Arbeitstage 12880.01 bis 140.001048010032

13.10 €

1 3 Arbeitstage 15580.01 bis 140.001048012532

22.52 €

1 3 Arbeitstage 195140.01 bis 220.0013511016045

26.12 €

1 3 Arbeitstage 235140.01 bis 220.0013511020045

6.88 €

1 3 Arbeitstage 10580.01 bis 140.00104808030

9.36 €

4 2 Arbeitstage 12880.01 bis 140.001048010035

10.14 €

1 3 Arbeitstage 13280.01 bis 140.00988210837

11.42 €

4 2 Arbeitstage 155140.01 bis 220.001058012535

21.78 €

11.54 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

190220.01 bis 320.0013511015050

37.58 €

1 3 Arbeitstage 215220.01 bis 320.0013511017545

28.26 €

4 2 Arbeitstage 235220.01 bis 320.0013511020050

123.76 €

1 3 Arbeitstage 290320.01 bis 485.0013511025050

16.40 €

1 3 Arbeitstage 10580.01 bis 140.00104808028

17.40 €

1 3 Arbeitstage 12880.01 bis 140.001048010030

23.42 €

1 3 Arbeitstage 155140.01 bis 220.001058012532

34.14 €

1 3 Arbeitstage 190220.01 bis 320.0013511015035

43.78 €

1 3 Arbeitstage 235220.01 bis 320.0013511020045

8.88 €

4 2 Arbeitstage 10580.01 bis 140.00104808032

10.52 €

4 2 Arbeitstage 12880.01 bis 140.001048010032

13.28 €

1 2 Arbeitstage 15580.01 bis 140.001048012532

22.62 €

4 2 Arbeitstage 195140.01 bis 220.0013510916045

26.54 €

4 2 Arbeitstage 235140.01 bis 220.0013810920045

7.62 €

4 2 Arbeitstage 10535.01 bis 80.00104808025

9.70 €

5.14 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

12835.01 bis 80.001048010030

11.70 €

1 2 Arbeitstage 15580.01 bis 140.001058012537

15.16 €

1 2 Arbeitstage 17580.01 bis 140.001058014037.5

20.48 €

4 2 Arbeitstage 19580.01 bis 140.0013511016040

28.20 €

4 2 Arbeitstage 218140.01 bis 220.0013810918045

25.52 €

4 2 Arbeitstage 235140.01 bis 220.0013511020050

40.40 €

1 3 Arbeitstage 250220.01 bis 320.0014011022555

46.72 €

1 3 Arbeitstage 290220.01 bis 320.0013511025050

87.38 €

1 3 Arbeitstage 311220.01 bis 320.0018617025060

97.14 €

1 3 Arbeitstage 325320.01 bis 485.0018617028070

14.42 €

1 3 Arbeitstage 12780.01 bis 140.001048010030

38.70 €

1 3 Arbeitstage 195220.01 bis 320.0013810916050

43.04 €

1 3 Arbeitstage 235220.01 bis 320.0013810920050

37.98 €

4 2 Arbeitstage 195220.01 bis 320.0013810916042

66.00 €

1 3 Arbeitstage 195320.01 bis 485.0013810916042

39.64 €

4 2 Arbeitstage 235220.01 bis 320.0013810920050

43.08 €

1 3 Arbeitstage 235320.01 bis 485.0013810920042

35.32 €

4 2 Arbeitstage 137140.01 bis 220.001058510040

60.12 €

4 2 Arbeitstage 195220.01 bis 320.0013511016050

61.28 €

1 3 Arbeitstage 239220.01 bis 320.0013511018050

72.60 €

4 2 Arbeitstage 235320.01 bis 485.0013511020050

77.94 €

1 3 Arbeitstage 233320.01 bis 485.0013511020050

113.06 €

1 3 Arbeitstage 304320.01 bis 485.0013511025050

34.94 €

1 3 Arbeitstage 137140.01 bis 220.001058510040

61.68 €

1 3 Arbeitstage 195220.01 bis 320.0013511016050

69.24 €

1 3 Arbeitstage 235220.01 bis 320.0013511020050

74.60 €

1 3 Arbeitstage 235320.01 bis 485.0013511020050

30.00 €

4 2 Arbeitstage 10580.01 bis 140.00104808020

37.94 €

4 2 Arbeitstage 12880.01 bis 140.001048010030

65.98 €

1 3 Arbeitstage 181220.01 bis 320.0013810915040

65.90 €

1 3 Arbeitstage 190220.01 bis 320.0013511015050

70.82 €

1 3 Arbeitstage 195320.01 bis 485.0013811015050

64.30 €

4 2 Arbeitstage 195220.01 bis 320.0013810916050

69.20 €

1 3 Arbeitstage 200320.01 bis 485.0013811016050

80.72 €

4 2 Arbeitstage 235220.01 bis 320.0013810920050

98.74 €

1 3 Arbeitstage 235320.01 bis 485.0013810920050

Loading...

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, drehbare Ausführung

Technischer Support