Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. feste Ausführung / [Montagehöhe] 105 - 458 mm
BS ROLLEN hat diese Bockrollen entworfen, um Lasten zu bewegen und sie dank der Bremse an einem konkreten Platz zu fixieren. Das Bauteil kann an einer Gesamthöhe zwischen 105 und 458 mm angeschraubt werden. Auf 35.01 oder 485 daN (kgf) erstreckt sich daher der Lastbereich.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Plattenlänge L (mm) | Plattenbreite W (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.22 € | 1 | 3 Arbeitstage | 105 | 80.01 bis 140.00 | 104 | 80 | 80 | 32 | |||
9.98 € | 1 | 3 Arbeitstage | 128 | 80.01 bis 140.00 | 104 | 80 | 100 | 32 | |||
12.48 € | 1 | 3 Arbeitstage | 155 | 80.01 bis 140.00 | 104 | 80 | 125 | 32 | |||
20.18 € | 1 | 3 Arbeitstage | 195 | 140.01 bis 220.00 | 135 | 110 | 160 | 45 | |||
24.00 € | 1 | 3 Arbeitstage | 235 | 140.01 bis 220.00 | 135 | 110 | 200 | 45 | |||
5.66 € | 4 | 2 Arbeitstage | 105 | 80.01 bis 140.00 | 104 | 80 | 80 | 30 | |||
7.20 € | 4 | 2 Arbeitstage | 128 | 80.01 bis 140.00 | 104 | 80 | 100 | 35 | |||
10.24 € | 1 | 3 Arbeitstage | 132 | 80.01 bis 140.00 | 98 | 82 | 108 | 37 | |||
10.22 € 5.42 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 155 | 140.01 bis 220.00 | 105 | 80 | 125 | 35 | |||
19.24 € | 1 | 2 Arbeitstage | 190 | 220.01 bis 320.00 | 135 | 110 | 150 | 50 | |||
32.66 € | 1 | 3 Arbeitstage | 215 | 220.01 bis 320.00 | 135 | 110 | 175 | 45 | |||
23.46 € | 4 | 2 Arbeitstage | 235 | 220.01 bis 320.00 | 135 | 110 | 200 | 50 | |||
103.34 € | 1 | 3 Arbeitstage | 290 | 320.01 bis 485.00 | 135 | 110 | 250 | 50 | |||
14.76 € | 1 | 3 Arbeitstage | 105 | 80.01 bis 140.00 | 104 | 80 | 80 | 28 | |||
16.46 € | 1 | 3 Arbeitstage | 128 | 80.01 bis 140.00 | 104 | 80 | 100 | 30 | |||
20.86 € | 1 | 3 Arbeitstage | 155 | 140.01 bis 220.00 | 105 | 80 | 125 | 32 | |||
30.72 € | 1 | 3 Arbeitstage | 190 | 220.01 bis 320.00 | 135 | 110 | 150 | 35 | |||
42.48 € | 1 | 3 Arbeitstage | 235 | 220.01 bis 320.00 | 135 | 110 | 200 | 45 | |||
7.88 € | 4 | 2 Arbeitstage | 105 | 80.01 bis 140.00 | 104 | 80 | 80 | 32 | |||
9.64 € | 4 | 2 Arbeitstage | 128 | 80.01 bis 140.00 | 104 | 80 | 100 | 32 | |||
12.62 € | 4 | 2 Arbeitstage | 155 | 80.01 bis 140.00 | 104 | 80 | 125 | 32 | |||
20.22 € | 4 | 2 Arbeitstage | 195 | 140.01 bis 220.00 | 135 | 109 | 160 | 45 | |||
24.36 € | 4 | 2 Arbeitstage | 235 | 140.01 bis 220.00 | 138 | 109 | 200 | 45 | |||
6.48 € | 4 | 2 Arbeitstage | 105 | 35.01 bis 80.00 | 104 | 80 | 80 | 25 | |||
8.48 € | 4 | 2 Arbeitstage | 128 | 35.01 bis 80.00 | 104 | 80 | 100 | 30 | |||
10.94 € | 1 | 2 Arbeitstage | 155 | 80.01 bis 140.00 | 105 | 80 | 125 | 37 | |||
14.78 € | 1 | 2 Arbeitstage | 175 | 80.01 bis 140.00 | 105 | 80 | 140 | 37.5 | |||
17.76 € | 4 | 2 Arbeitstage | 195 | 80.01 bis 140.00 | 135 | 110 | 160 | 40 | |||
25.36 € | 4 | 2 Arbeitstage | 218 | 140.01 bis 220.00 | 138 | 109 | 180 | 45 | |||
23.20 € | 4 | 2 Arbeitstage | 235 | 140.01 bis 220.00 | 135 | 110 | 200 | 50 | |||
38.96 € | 1 | 3 Arbeitstage | 250 | 220.01 bis 320.00 | 140 | 110 | 225 | 55 | |||
43.82 € | 1 | 3 Arbeitstage | 290 | 220.01 bis 320.00 | 135 | 110 | 250 | 50 | |||
61.66 € | 1 | 3 Arbeitstage | 311 | 220.01 bis 320.00 | 186 | 170 | 250 | 60 | |||
67.76 € | 1 | 3 Arbeitstage | 325 | 320.01 bis 485.00 | 186 | 170 | 280 | 70 | |||
14.36 € | 1 | 3 Arbeitstage | 127 | 80.01 bis 140.00 | 104 | 80 | 100 | 30 | |||
36.00 € | 1 | 3 Arbeitstage | 195 | 220.01 bis 320.00 | 138 | 109 | 160 | 50 | |||
42.78 € | 1 | 3 Arbeitstage | 235 | 220.01 bis 320.00 | 138 | 109 | 200 | 50 | |||
14.48 € | 4 | 2 Arbeitstage | 128 | 80.01 bis 140.00 | 104 | 80 | 100 | 26 | |||
43.48 € | 4 | 2 Arbeitstage | 195 | 220.01 bis 320.00 | 138 | 109 | 160 | 42 | |||
52.00 € | 1 | 3 Arbeitstage | 195 | 320.01 bis 485.00 | 138 | 109 | 160 | 42 | |||
45.58 € | 4 | 2 Arbeitstage | 235 | 220.01 bis 320.00 | 138 | 109 | 200 | 50 | |||
53.12 € | 1 | 3 Arbeitstage | 235 | 320.01 bis 485.00 | 138 | 109 | 200 | 42 | |||
33.88 € 17.96 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 137 | 140.01 bis 220.00 | 105 | 85 | 100 | 40 | |||
59.46 € | 4 | 2 Arbeitstage | 195 | 220.01 bis 320.00 | 135 | 110 | 160 | 50 | |||
57.64 € | 1 | 3 Arbeitstage | 239 | 220.01 bis 320.00 | 135 | 110 | 180 | 50 | |||
66.64 € | 4 | 2 Arbeitstage | 235 | 320.01 bis 485.00 | 135 | 110 | 200 | 50 | |||
73.46 € | 4 | 2 Arbeitstage | 233 | 320.01 bis 485.00 | 135 | 110 | 200 | 50 | |||
97.88 € | 1 | 3 Arbeitstage | 304 | 320.01 bis 485.00 | 135 | 110 | 250 | 50 | |||
33.38 € | 1 | 3 Arbeitstage | 137 | 140.01 bis 220.00 | 105 | 85 | 100 | 40 | |||
61.48 € | 1 | 3 Arbeitstage | 195 | 220.01 bis 320.00 | 135 | 110 | 160 | 50 | |||
67.72 € | 1 | 3 Arbeitstage | 235 | 220.01 bis 320.00 | 135 | 110 | 200 | 50 | |||
70.06 € | 1 | 3 Arbeitstage | 235 | 320.01 bis 485.00 | 135 | 110 | 200 | 50 | |||
30.82 € | 4 | 2 Arbeitstage | 105 | 80.01 bis 140.00 | 104 | 80 | 80 | 20 | |||
37.62 € 19.94 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 128 | 80.01 bis 140.00 | 104 | 80 | 100 | 30 | |||
62.92 € | 1 | 3 Arbeitstage | 181 | 220.01 bis 320.00 | 138 | 109 | 150 | 40 | |||
64.66 € | 1 | 3 Arbeitstage | 190 | 220.01 bis 320.00 | 135 | 110 | 150 | 50 | |||
66.70 € | 1 | 3 Arbeitstage | 195 | 320.01 bis 485.00 | 138 | 110 | 150 | 50 | |||
63.18 € | 4 | 2 Arbeitstage | 195 | 220.01 bis 320.00 | 138 | 109 | 160 | 50 | |||
65.08 € | 1 | 3 Arbeitstage | 200 | 320.01 bis 485.00 | 138 | 110 | 160 | 50 | |||
78.08 € | 4 | 2 Arbeitstage | 235 | 220.01 bis 320.00 | 138 | 109 | 200 | 50 |
Loading...
Rollenausführung | Platte, feste Ausführung |
---|
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Montage- Höhe H(mm)
Lastbereich(daN)
Plattenlänge L(mm)
Plattenbreite W(mm)
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite B(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften