Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. drehbare Ausführung / [Montagehöhe] 132 - 157 mm
Verwendet werden die Lenkrollen von BS ROLLEN für den Transport und die Orientierung der Rollbewegung von Objekten. Die mögliche Anbringungshöhe des Bauteils variiert zwischen 132 und 157 mm. Die Traglastspanne erstreckt sich auf 80.01 oder 485 daN (kgf).
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
LB500.B10.100 |
LB500.B10.101 |
LB500.B10.125 |
LB500.B10.126 |
LB500.B31.100 |
LB500.B31.125 |
LB500.B80.125 |
LB500.B83.125 |
LB500.B90.100 |
LB500.B90.125 |
LB500.C10.100 |
LB500.C10.125 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.52 € 10.88 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 132 | 140.01 bis 220.00 | 100 | 30 | |||
25.04 € 13.27 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 132 | 320.01 bis 485.00 | 100 | 35 | |||
21.66 € | 10 | 2 Arbeitstage | 157 | 220.01 bis 320.00 | 125 | 34 | |||
30.44 € | 4 | 2 Arbeitstage | 157 | 220.01 bis 320.00 | 125 | 40 | |||
22.70 € | 1 | 3 Arbeitstage | 132 | 80.01 bis 140.00 | 100 | 30 | |||
28.04 € | 1 | 3 Arbeitstage | 157 | 140.01 bis 220.00 | 125 | 32 | |||
53.36 € 28.28 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 157 | 140.01 bis 220.00 | 125 | 40 | |||
50.84 € | 1 | 3 Arbeitstage | 157 | 220.01 bis 320.00 | 125 | 40 | |||
49.28 € | 4 | 2 Arbeitstage | 132 | 140.01 bis 220.00 | 100 | 40 | |||
57.62 € | 4 | 2 Arbeitstage | 157 | 220.01 bis 320.00 | 125 | 38 | |||
58.06 € | 1 | 3 Arbeitstage | 132 | 220.01 bis 320.00 | 100 | 38 | |||
53.96 € | 1 | 3 Arbeitstage | 157 | 320.01 bis 485.00 | 125 | 40 |
Loading...
Rollenausführung | Platte, drehbare Ausführung | Plattenlänge L(mm) | 105 | Plattenbreite W(mm) | 85 |
---|
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Montage- Höhe H(mm)
Lastbereich(daN)
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite B(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften