Bockrollen / L510 B, LA510.C / Stahlblech-Korpus / Lochplatte

Bockrollen / L510 B, LA510.C / Stahlblech-Korpus / Lochplatte

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • LB510.B10
  • LB510.B31
  • LB510.B80
  • LB510.B83
  • LB510.B90
  • LB510.C10

Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. feste Ausführung / [Montagehöhe] 132 - 157 mm



Verwendet werden die Bockrollen von BS ROLLEN für den Transport und die Fixierung von Objekten an einem bestimmten Ort. Die Gesamthöhe, auf der das Bauteil angeschraubt werden kann, erreicht zwischen 132 und 157 mm. Bei 80.01 oder 485 daN (kgf) liegt der Traglastbereich.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
LB510.B10.100
LB510.B10.101
LB510.B10.125
LB510.B10.126
LB510.B31.100
LB510.B31.125
LB510.B80.125
LB510.B83.125
LB510.B90.100
LB510.B90.125
LB510.C10.100
LB510.C10.125
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montage- Höhe H
(mm)
Lastbereich
(daN)
Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite B
(mm)

16.66 €

4 2 Arbeitstage 132140.01 bis 220.0010030

21.16 €

4 2 Arbeitstage 132320.01 bis 485.0010035

17.78 €

10 2 Arbeitstage 157220.01 bis 320.0012534

26.24 €

4 2 Arbeitstage 157220.01 bis 320.0012540

18.82 €

1 3 Arbeitstage 13280.01 bis 140.0010030

23.92 €

1 3 Arbeitstage 157140.01 bis 220.0012532

48.96 €

4 2 Arbeitstage 157140.01 bis 220.0012540

47.48 €

1 3 Arbeitstage 157220.01 bis 320.0012540

45.70 €

4 2 Arbeitstage 132140.01 bis 220.0010040

53.78 €

4 2 Arbeitstage 157220.01 bis 320.0012538

54.52 €

1 3 Arbeitstage 132220.01 bis 320.0010038

50.62 €

1 3 Arbeitstage 157320.01 bis 485.0012540

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, feste Ausführung Plattenlänge L(mm) 105 Plattenbreite W(mm) 85

Technischer Support