Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. drehbare Ausführung / [Montagehöhe] 127 - 295 mm
Verwendet werden die Lenkrollen von BS ROLLEN für den Transport und die Orientierung der Rollbewegung von Objekten. Die Gesamthöhe, auf der das Bauteil angeschraubt werden kann, erreicht zwischen 127 und 295 mm. Auf 80.01 oder 750 daN (kgf) erstreckt sich daher der Lastbereich.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Plattenlänge L (mm) | Plattenbreite W (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51.34 € | 1 | 3 Arbeitstage | 178 | 80.01 bis 140.00 | 138 | 110 | 125 | 45 | |||
64.98 € | 1 | 3 Arbeitstage | 214 | 220.01 bis 320.00 | 138 | 110 | 160 | 50 | |||
72.40 € | 1 | 3 Arbeitstage | 255 | 320.01 bis 485.00 | 138 | 110 | 200 | 50 | |||
52.12 € | 1 | 3 Arbeitstage | 178 | 80.01 bis 140.00 | 138 | 110 | 125 | 45 | |||
66.24 € | 1 | 3 Arbeitstage | 214 | 220.01 bis 320.00 | 138 | 110 | 160 | 42 | |||
73.64 € | 1 | 3 Arbeitstage | 255 | 320.01 bis 485.00 | 138 | 110 | 200 | 50 | |||
67.88 € | 1 | 3 Arbeitstage | 153 | 140.01 bis 220.00 | 138 | 110 | 100 | 40 | |||
73.78 € | 1 | 3 Arbeitstage | 178 | 140.01 bis 220.00 | 138 | 110 | 125 | 50 | |||
86.92 € | 1 | 3 Arbeitstage | 214 | 220.01 bis 320.00 | 138 | 110 | 160 | 50 | |||
107.32 € | 1 | 3 Arbeitstage | 255 | 320.01 bis 485.00 | 138 | 110 | 200 | 50 | |||
124.30 € | 1 | 3 Arbeitstage | 295 | 485.01 bis 750.00 | 138 | 110 | 250 | 50 | |||
81.90 € | 1 | 3 Arbeitstage | 153 | 140.01 bis 220.00 | 138 | 110 | 100 | 50 | |||
90.10 € | 1 | 3 Arbeitstage | 178 | 220.01 bis 320.00 | 138 | 110 | 125 | 50 | |||
96.92 € | 1 | 3 Arbeitstage | 209 | 320.01 bis 485.00 | 138 | 110 | 150 | 50 | |||
118.16 € | 1 | 3 Arbeitstage | 255 | 320.01 bis 485.00 | 138 | 110 | 200 | 50 | |||
155.34 € | 1 | 3 Arbeitstage | 295 | 485.01 bis 750.00 | 138 | 110 | 250 | 50 | |||
67.66 € | 1 | 3 Arbeitstage | 153 | 140.01 bis 220.00 | 138 | 110 | 100 | 40 | |||
78.40 € | 1 | 3 Arbeitstage | 178 | 140.01 bis 220.00 | 138 | 110 | 125 | 50 | |||
97.02 € | 1 | 3 Arbeitstage | 214 | 220.01 bis 320.00 | 138 | 110 | 160 | 50 | |||
107.32 € | 1 | 3 Arbeitstage | 255 | 320.01 bis 485.00 | 138 | 110 | 200 | 50 | |||
54.06 € | 1 | 3 Arbeitstage | 127 | 220.01 bis 320.00 | 105 | 85 | 80 | 40 | |||
48.36 € | 1 | 3 Arbeitstage | 137 | 220.01 bis 320.00 | 105 | 85 | 100 | 40 | |||
59.20 € | 1 | 3 Arbeitstage | 178 | 320.01 bis 485.00 | 138 | 110 | 125 | 50 | |||
60.12 € | 1 | 3 Arbeitstage | 209 | 485.01 bis 750.00 | 138 | 110 | 150 | 50 | |||
91.28 € | 1 | 3 Arbeitstage | 205 | 485.01 bis 750.00 | 138 | 110 | 160 | 50 | |||
84.64 € | 1 | 3 Arbeitstage | 255 | 485.01 bis 750.00 | 138 | 110 | 200 | 50 | |||
176.84 € | 1 | 3 Arbeitstage | 295 | 485.01 bis 750.00 | 138 | 110 | 250 | 50 | |||
120.04 € | 1 | 3 Arbeitstage | 137 | 485.01 bis 750.00 | 175 | 140 | 82 | 70 | |||
46.12 € | 1 | 3 Arbeitstage | 137 | 220.01 bis 320.00 | 105 | 85 | 100 | 30 | |||
82.50 € | 1 | 3 Arbeitstage | 148 | 320.01 bis 485.00 | 138 | 110 | 100 | 50 | |||
80.52 € | 1 | 3 Arbeitstage | 178 | 485.01 bis 750.00 | 138 | 110 | 125 | 50 | |||
60.96 € | 1 | 3 Arbeitstage | 195 | 320.01 bis 485.00 | 138 | 110 | 150 | 40 | |||
92.82 € | 1 | 3 Arbeitstage | 209 | 485.01 bis 750.00 | 138 | 110 | 150 | 50 | |||
90.56 € | 1 | 3 Arbeitstage | 235 | 320.01 bis 485.00 | 138 | 110 | 200 | 40 | |||
110.72 € | 1 | 3 Arbeitstage | 255 | 485.01 bis 750.00 | 138 | 110 | 200 | 50 | |||
145.28 € | 1 | 3 Arbeitstage | 295 | 485.01 bis 750.00 | 138 | 110 | 250 | 50 |
Loading...
Rollenausführung | Platte, drehbare Ausführung |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Montage- Höhe H(mm)
Lastbereich(daN)
Plattenlänge L(mm)
Plattenbreite W(mm)
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite B(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften