Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. feste Ausführung / [Montagehöhe] 112 - 295 mm
Mit den Bockrollen von BS ROLLEN kann man Gegenstände bewegen und sie temporär an einem Platz durch die Bremse festsetzen. Ihre Gesamthöhe beträgt zwischen 112 und 295 mm. Die Traglastspanne erstreckt sich auf 80.01 oder 750 daN (kgf).
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Plattenlänge L (mm) | Plattenbreite W (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.52 € | 1 | 3 Arbeitstage | 112 | 140.01 bis 220.00 | 105 | 85 | 80 | 30 | |||
62.92 € | 1 | 3 Arbeitstage | 148 | 485.01 bis 750.00 | 138 | 109 | 100 | 45 | |||
30.02 € | 1 | 3 Arbeitstage | 161 | 320.01 bis 485.00 | 135 | 110 | 125 | 45 | |||
29.16 € | 1 | 3 Arbeitstage | 178 | 485.01 bis 750.00 | 138 | 110 | 125 | 45 | |||
27.38 € | 1 | 3 Arbeitstage | 195 | 320.01 bis 485.00 | 135 | 110 | 150 | 45 | |||
30.34 € | 1 | 3 Arbeitstage | 209 | 485.01 bis 750.00 | 138 | 110 | 150 | 45 | |||
38.52 € | 1 | 3 Arbeitstage | 235 | 320.01 bis 485.00 | 135 | 110 | 200 | 45 | |||
41.98 € | 1 | 3 Arbeitstage | 255 | 485.01 bis 750.00 | 138 | 110 | 200 | 50 | |||
58.02 € | 1 | 3 Arbeitstage | 295 | 485.01 bis 750.00 | 138 | 110 | 250 | 50 | |||
24.24 € | 1 | 3 Arbeitstage | 112 | 140.01 bis 220.00 | 105 | 85 | 80 | 30 | |||
39.46 € | 1 | 3 Arbeitstage | 148 | 485.01 bis 750.00 | 138 | 109 | 100 | 35 | |||
43.98 € | 1 | 3 Arbeitstage | 163 | 220.01 bis 320.00 | 135 | 110 | 125 | 40 | |||
45.58 € | 1 | 3 Arbeitstage | 178 | 485.01 bis 750.00 | 138 | 110 | 125 | 45 | |||
58.88 € | 1 | 3 Arbeitstage | 195 | 320.01 bis 485.00 | 135 | 110 | 150 | 40 | |||
55.54 € | 1 | 3 Arbeitstage | 209 | 485.01 bis 750.00 | 138 | 110 | 150 | 40 | |||
61.02 € | 1 | 3 Arbeitstage | 235 | 320.01 bis 485.00 | 135 | 110 | 200 | 50 | |||
63.06 € | 1 | 3 Arbeitstage | 255 | 485.01 bis 750.00 | 138 | 110 | 200 | 50 | |||
98.06 € | 1 | 3 Arbeitstage | 295 | 485.01 bis 750.00 | 135 | 110 | 250 | 60 | |||
32.28 € | 1 | 3 Arbeitstage | 178 | 80.01 bis 140.00 | 138 | 110 | 125 | 45 | |||
42.96 € | 1 | 3 Arbeitstage | 214 | 220.01 bis 320.00 | 138 | 110 | 160 | 50 | |||
48.92 € | 1 | 3 Arbeitstage | 255 | 320.01 bis 485.00 | 138 | 110 | 200 | 50 | |||
30.92 € | 1 | 3 Arbeitstage | 178 | 80.01 bis 140.00 | 138 | 110 | 125 | 45 | |||
44.26 € | 1 | 3 Arbeitstage | 214 | 220.01 bis 320.00 | 138 | 110 | 160 | 42 | |||
50.22 € | 1 | 3 Arbeitstage | 255 | 320.01 bis 485.00 | 138 | 110 | 200 | 50 | |||
44.82 € | 1 | 3 Arbeitstage | 153 | 140.01 bis 220.00 | 138 | 110 | 100 | 40 | |||
51.14 € | 1 | 3 Arbeitstage | 178 | 140.01 bis 220.00 | 138 | 110 | 125 | 50 | |||
62.50 € | 1 | 3 Arbeitstage | 214 | 220.01 bis 320.00 | 138 | 110 | 160 | 50 | |||
81.26 € | 1 | 3 Arbeitstage | 255 | 320.01 bis 485.00 | 138 | 110 | 200 | 50 | |||
97.88 € | 1 | 3 Arbeitstage | 295 | 485.01 bis 750.00 | 138 | 110 | 250 | 50 | |||
57.78 € | 1 | 3 Arbeitstage | 153 | 140.01 bis 220.00 | 138 | 110 | 100 | 50 | |||
66.36 € | 1 | 3 Arbeitstage | 178 | 220.01 bis 320.00 | 138 | 110 | 125 | 50 | |||
69.64 € | 1 | 3 Arbeitstage | 209 | 320.01 bis 485.00 | 138 | 110 | 150 | 50 | |||
87.10 € | 1 | 3 Arbeitstage | 255 | 320.01 bis 485.00 | 138 | 110 | 200 | 50 | |||
125.02 € | 1 | 3 Arbeitstage | 295 | 485.01 bis 750.00 | 138 | 110 | 250 | 50 | |||
44.72 € | 1 | 3 Arbeitstage | 153 | 140.01 bis 220.00 | 138 | 110 | 100 | 40 | |||
55.82 € | 1 | 3 Arbeitstage | 178 | 140.01 bis 220.00 | 138 | 110 | 125 | 50 | |||
72.60 € | 1 | 3 Arbeitstage | 214 | 220.01 bis 320.00 | 138 | 110 | 160 | 50 | |||
81.26 € | 1 | 3 Arbeitstage | 255 | 320.01 bis 485.00 | 138 | 110 | 200 | 50 | |||
39.68 € | 1 | 3 Arbeitstage | 127 | 220.01 bis 320.00 | 105 | 85 | 80 | 40 | |||
33.02 € | 1 | 3 Arbeitstage | 137 | 220.01 bis 320.00 | 105 | 85 | 100 | 40 | |||
44.52 € | 1 | 3 Arbeitstage | 178 | 320.01 bis 485.00 | 138 | 110 | 125 | 50 | |||
51.92 € | 1 | 3 Arbeitstage | 209 | 485.01 bis 750.00 | 138 | 110 | 150 | 50 | |||
66.88 € | 1 | 3 Arbeitstage | 205 | 485.01 bis 750.00 | 138 | 110 | 160 | 50 | |||
60.40 € | 1 | 3 Arbeitstage | 255 | 485.01 bis 750.00 | 138 | 110 | 200 | 50 | |||
139.00 € | 1 | 3 Arbeitstage | 295 | 485.01 bis 750.00 | 138 | 110 | 250 | 50 | |||
66.98 € | 1 | 3 Arbeitstage | 137 | 485.01 bis 750.00 | 175 | 140 | 82 | 70 | |||
37.36 € | 1 | 3 Arbeitstage | 137 | 220.01 bis 320.00 | 105 | 85 | 100 | 30 | |||
57.14 € | 1 | 3 Arbeitstage | 148 | 320.01 bis 485.00 | 138 | 110 | 100 | 50 | |||
60.00 € | 1 | 3 Arbeitstage | 178 | 485.01 bis 750.00 | 138 | 110 | 125 | 50 | |||
74.04 € | 1 | 3 Arbeitstage | 195 | 320.01 bis 485.00 | 138 | 110 | 150 | 40 | |||
70.86 € | 1 | 3 Arbeitstage | 209 | 485.01 bis 750.00 | 138 | 110 | 150 | 50 | |||
86.58 € | 1 | 3 Arbeitstage | 235 | 320.01 bis 485.00 | 138 | 110 | 200 | 40 | |||
87.26 € | 1 | 3 Arbeitstage | 255 | 485.01 bis 750.00 | 138 | 110 | 200 | 50 | |||
120.68 € | 1 | 3 Arbeitstage | 295 | 485.01 bis 750.00 | 138 | 110 | 250 | 50 |
Loading...
Rollenausführung | Platte, feste Ausführung |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Montage- Höhe H(mm)
Lastbereich(daN)
Plattenlänge L(mm)
Plattenbreite W(mm)
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite B(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften