Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. drehbare Ausführung / [Montagehöhe] 112 - 295 mm
Die Lenkrollen mit Bremse von BS ROLLEN finden Verwendung, um, Objekte zu bewegen und die Richtung der Rollbewegung zu steuern. Das Bauteil kann an einer Gesamthöhe zwischen 112 und 295 mm angeschraubt werden. Der Traglastbereich entspricht also 80.01 oder 750 daN (kgf).
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Plattenlänge L (mm) | Plattenbreite W (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46.38 € | 1 | 3 Arbeitstage | 112 | 140.01 bis 220.00 | 105 | 85 | 80 | 30 | |||
43.84 € | 1 | 3 Arbeitstage | 161 | 320.01 bis 485.00 | 135 | 110 | 125 | 45 | |||
58.48 € | 1 | 3 Arbeitstage | 178 | 485.01 bis 750.00 | 138 | 110 | 125 | 45 | |||
41.60 € | 1 | 3 Arbeitstage | 195 | 320.01 bis 485.00 | 135 | 110 | 150 | 45 | |||
56.92 € | 1 | 3 Arbeitstage | 209 | 485.01 bis 750.00 | 138 | 110 | 150 | 45 | |||
47.98 € | 1 | 3 Arbeitstage | 235 | 320.01 bis 485.00 | 135 | 110 | 200 | 45 | |||
72.76 € | 1 | 3 Arbeitstage | 255 | 485.01 bis 750.00 | 138 | 110 | 200 | 50 | |||
114.02 € | 1 | 3 Arbeitstage | 295 | 485.01 bis 750.00 | 138 | 110 | 250 | 50 | |||
55.10 € | 1 | 3 Arbeitstage | 112 | 140.01 bis 220.00 | 105 | 85 | 80 | 30 | |||
56.52 € | 1 | 3 Arbeitstage | 163 | 220.01 bis 320.00 | 135 | 110 | 125 | 40 | |||
94.30 € | 1 | 3 Arbeitstage | 178 | 485.01 bis 750.00 | 138 | 110 | 125 | 45 | |||
74.66 € | 1 | 3 Arbeitstage | 195 | 320.01 bis 485.00 | 135 | 110 | 150 | 40 | |||
109.74 € | 1 | 3 Arbeitstage | 209 | 485.01 bis 750.00 | 138 | 110 | 150 | 40 | |||
79.98 € | 1 | 3 Arbeitstage | 235 | 320.01 bis 485.00 | 135 | 110 | 200 | 50 | |||
109.36 € | 1 | 3 Arbeitstage | 255 | 485.01 bis 750.00 | 138 | 110 | 200 | 50 | |||
152.48 € | 1 | 3 Arbeitstage | 295 | 485.01 bis 750.00 | 135 | 110 | 250 | 60 | |||
70.96 € | 1 | 3 Arbeitstage | 178 | 80.01 bis 140.00 | 138 | 110 | 125 | 45 | |||
85.84 € | 1 | 3 Arbeitstage | 214 | 220.01 bis 320.00 | 138 | 110 | 160 | 50 | |||
93.10 € | 1 | 3 Arbeitstage | 255 | 320.01 bis 485.00 | 138 | 110 | 200 | 50 | |||
71.78 € | 1 | 3 Arbeitstage | 178 | 80.01 bis 140.00 | 138 | 110 | 125 | 45 | |||
87.18 € | 1 | 3 Arbeitstage | 214 | 220.01 bis 320.00 | 138 | 110 | 160 | 42 | |||
94.36 € | 1 | 3 Arbeitstage | 255 | 320.01 bis 485.00 | 138 | 110 | 200 | 50 | |||
95.56 € | 1 | 3 Arbeitstage | 178 | 140.01 bis 220.00 | 138 | 110 | 125 | 50 | |||
109.94 € | 1 | 3 Arbeitstage | 214 | 220.01 bis 320.00 | 138 | 110 | 160 | 50 | |||
130.18 € | 1 | 3 Arbeitstage | 255 | 320.01 bis 485.00 | 138 | 110 | 200 | 50 | |||
146.60 € | 1 | 3 Arbeitstage | 295 | 485.01 bis 750.00 | 138 | 110 | 250 | 50 | |||
107.88 € | 1 | 3 Arbeitstage | 178 | 220.01 bis 320.00 | 138 | 110 | 125 | 50 | |||
118.74 € | 1 | 3 Arbeitstage | 209 | 320.01 bis 485.00 | 138 | 110 | 150 | 50 | |||
139.80 € | 1 | 3 Arbeitstage | 255 | 320.01 bis 485.00 | 138 | 110 | 200 | 50 | |||
177.06 € | 1 | 3 Arbeitstage | 295 | 485.01 bis 750.00 | 138 | 110 | 250 | 50 | |||
99.72 € | 1 | 3 Arbeitstage | 178 | 140.01 bis 220.00 | 138 | 110 | 125 | 50 | |||
120.04 € | 1 | 3 Arbeitstage | 214 | 220.01 bis 320.00 | 138 | 110 | 160 | 50 | |||
130.18 € | 1 | 3 Arbeitstage | 255 | 320.01 bis 485.00 | 138 | 110 | 200 | 50 | |||
65.06 € | 1 | 3 Arbeitstage | 127 | 220.01 bis 320.00 | 105 | 85 | 80 | 40 | |||
70.38 € | 1 | 3 Arbeitstage | 137 | 220.01 bis 320.00 | 105 | 85 | 100 | 40 | |||
76.90 € | 1 | 3 Arbeitstage | 178 | 320.01 bis 485.00 | 138 | 110 | 125 | 50 | |||
77.58 € | 1 | 3 Arbeitstage | 209 | 485.01 bis 750.00 | 138 | 110 | 150 | 50 | |||
112.54 € | 1 | 3 Arbeitstage | 205 | 485.01 bis 750.00 | 138 | 110 | 160 | 50 | |||
112.54 € | 1 | 3 Arbeitstage | 255 | 485.01 bis 750.00 | 138 | 110 | 200 | 50 | |||
187.76 € | 1 | 3 Arbeitstage | 295 | 485.01 bis 750.00 | 138 | 110 | 250 | 50 | |||
63.66 € | 1 | 3 Arbeitstage | 137 | 220.01 bis 320.00 | 105 | 85 | 100 | 30 | |||
100.14 € | 1 | 3 Arbeitstage | 178 | 485.01 bis 750.00 | 138 | 110 | 125 | 50 | |||
84.56 € | 1 | 3 Arbeitstage | 195 | 320.01 bis 485.00 | 138 | 110 | 150 | 40 | |||
113.70 € | 1 | 3 Arbeitstage | 209 | 485.01 bis 750.00 | 138 | 110 | 150 | 50 | |||
100.26 € | 1 | 3 Arbeitstage | 235 | 320.01 bis 485.00 | 138 | 110 | 200 | 40 | |||
131.44 € | 1 | 3 Arbeitstage | 255 | 485.01 bis 750.00 | 138 | 110 | 200 | 50 | |||
177.56 € | 1 | 3 Arbeitstage | 295 | 485.01 bis 750.00 | 138 | 110 | 250 | 50 |
Loading...
Rollenausführung | Platte, drehbare Ausführung |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Montage- Höhe H(mm)
Lastbereich(daN)
Plattenlänge L(mm)
Plattenbreite W(mm)
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite B(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften