Schwerlast-Lenkrollen / L600 / Kunststoff Felge / Elastomer Belag / Lochplatte

Schwerlast-Lenkrollen / L600 / Kunststoff Felge / Elastomer Belag / Lochplatte

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • L600.B15
  • L600.B16
  • L600.B60
  • L600.B61
  • L600.B80
  • L600.B81
  • L600.B83
  • L600.B90
  • L600.C10
  • Sonderpreis

Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. drehbare Ausführung / [Montagehöhe] 178 - 290 mm



Verwendet werden die Lenkrollen von BS ROLLEN für den Transport und die Orientierung der Rollbewegung von Objekten. Zwischen 178 und 290 mm liegt die Gesamthöhe, an der das Bauteil befestigt werden kann. Bei 750.01 oder mehr daN (kgf) oder 80.01 bis 750 daN (kgf) liegt der Traglastbereich.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
L600.B15.125
L600.B15.150
L600.B15.151
L600.B15.200
L600.B15.201
L600.B15.250
L600.B16.125
L600.B16.150
L600.B16.200
L600.B16.250
L600.B60.125
L600.B60.160
L600.B60.200
L600.B61.125
L600.B61.160
L600.B61.200
L600.B80.125
L600.B80.160
L600.B80.200
L600.B80.250
L600.B81.125
L600.B81.150
L600.B81.200
L600.B81.250
L600.B83.125
L600.B83.160
L600.B83.200
L600.B90.125
L600.B90.150
L600.B90.200
L600.B90.250
L600.C10.125
L600.C10.150
L600.C10.200
L600.C10.250
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montage- Höhe H
(mm)
Lastbereich
(daN)
Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite B
(mm)

63.82 €

33.82 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

178485.01 bis 750.0012550

66.86 €

4 2 Arbeitstage 200485.01 bis 750.0015050

72.76 €

4 2 Arbeitstage 200750.01 oder mehr15048

92.62 €

49.09 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

245750.01 oder mehr20050

103.64 €

4 2 Arbeitstage 245750.01 oder mehr20050

102.70 €

4 2 Arbeitstage 290750.01 oder mehr25060

185.18 €

1 3 Arbeitstage 178750.01 oder mehr12555

186.58 €

1 3 Arbeitstage 200750.01 oder mehr15055

352.00 €

1 3 Arbeitstage 245750.01 oder mehr20055

484.90 €

1 3 Arbeitstage 290750.01 oder mehr25080

52.44 €

1 3 Arbeitstage 17880.01 bis 140.0012545

65.48 €

1 3 Arbeitstage 205220.01 bis 320.0016050

63.88 €

1 3 Arbeitstage 245320.01 bis 485.0020050

51.48 €

1 3 Arbeitstage 17880.01 bis 140.0012545

63.02 €

1 5 Arbeitstage 205220.01 bis 320.0016042

73.78 €

1 3 Arbeitstage 245320.01 bis 485.0020050

72.56 €

4 2 Arbeitstage 178140.01 bis 220.0012550

80.94 €

4 2 Arbeitstage 205220.01 bis 320.0016050

90.94 €

4 2 Arbeitstage 245320.01 bis 485.0020050

126.16 €

1 3 Arbeitstage 290485.01 bis 750.0025050

75.44 €

1 3 Arbeitstage 178220.01 bis 320.0012550

91.78 €

1 3 Arbeitstage 200320.01 bis 485.0015050

106.42 €

1 3 Arbeitstage 245320.01 bis 485.0020050

154.20 €

1 3 Arbeitstage 290485.01 bis 750.0025050

73.76 €

1 3 Arbeitstage 178140.01 bis 220.0012550

83.26 €

1 3 Arbeitstage 205220.01 bis 320.0016050

91.78 €

1 3 Arbeitstage 245320.01 bis 485.0020050

75.94 €

1 2 Arbeitstage 178320.01 bis 485.0012550

86.54 €

4 2 Arbeitstage 200485.01 bis 750.0015050

102.60 €

4 2 Arbeitstage 245750.01 oder mehr20050

168.08 €

1 3 Arbeitstage 290750.01 oder mehr25050

89.02 €

1 3 Arbeitstage 178485.01 bis 750.0012550

97.74 €

1 3 Arbeitstage 200750.01 oder mehr15050

116.00 €

1 3 Arbeitstage 245750.01 oder mehr20050

160.10 €

1 3 Arbeitstage 290750.01 oder mehr25050

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, drehbare Ausführung Plattenlänge L(mm) 135 Plattenbreite W(mm) 110

Technischer Support