Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. feste Ausführung / [Montagehöhe] 178 - 290 mm
BS ROLLEN hat diese Bockrollen konzipiert, um Lasten zu bewegen und sie dank der Bremse an einem konkreten Platz zu fixieren. Die mögliche Anbringungshöhe des Bauteils variiert zwischen 178 und 290 mm. Der Traglastbereich entspricht also 750.01 oder mehr daN (kgf) oder 80.01 bis 750 daN (kgf).
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57.36 € | 4 | 2 Arbeitstage | 178 | 485.01 bis 750.00 | 125 | 50 | |||
60.10 € | 4 | 2 Arbeitstage | 200 | 485.01 bis 750.00 | 150 | 50 | |||
65.92 € | 4 | 2 Arbeitstage | 200 | 750.01 oder mehr | 150 | 48 | |||
76.36 € | 4 | 2 Arbeitstage | 245 | 750.01 oder mehr | 200 | 50 | |||
94.60 € | 4 | 2 Arbeitstage | 245 | 750.01 oder mehr | 200 | 50 | |||
89.22 € | 1 | 3 Arbeitstage | 290 | 750.01 oder mehr | 250 | 60 | |||
180.84 € | 1 | 3 Arbeitstage | 178 | 750.01 oder mehr | 125 | 55 | |||
179.82 € | 1 | 3 Arbeitstage | 200 | 750.01 oder mehr | 150 | 55 | |||
343.02 € | 1 | 3 Arbeitstage | 245 | 750.01 oder mehr | 200 | 55 | |||
471.44 € | 1 | 3 Arbeitstage | 290 | 750.01 oder mehr | 250 | 80 | |||
43.68 € | 1 | 3 Arbeitstage | 178 | 80.01 bis 140.00 | 125 | 45 | |||
57.40 € | 1 | 3 Arbeitstage | 205 | 220.01 bis 320.00 | 160 | 50 | |||
63.24 € | 1 | 3 Arbeitstage | 245 | 320.01 bis 485.00 | 200 | 50 | |||
41.30 € | 1 | 3 Arbeitstage | 178 | 80.01 bis 140.00 | 125 | 45 | |||
54.94 € | 1 | 5 Arbeitstage | 205 | 220.01 bis 320.00 | 160 | 42 | |||
63.46 € | 1 | 3 Arbeitstage | 245 | 320.01 bis 485.00 | 200 | 50 | |||
63.32 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 178 | 140.01 bis 220.00 | 125 | 50 | |||
72.68 € | 4 | 2 Arbeitstage | 205 | 220.01 bis 320.00 | 160 | 50 | |||
85.66 € | 4 | 2 Arbeitstage | 245 | 320.01 bis 485.00 | 200 | 50 | |||
111.88 € | 1 | 3 Arbeitstage | 290 | 485.01 bis 750.00 | 250 | 50 | |||
77.36 € | 1 | 3 Arbeitstage | 178 | 220.01 bis 320.00 | 125 | 50 | |||
83.32 € | 1 | 3 Arbeitstage | 200 | 320.01 bis 485.00 | 150 | 50 | |||
102.18 € | 1 | 3 Arbeitstage | 245 | 320.01 bis 485.00 | 200 | 50 | |||
143.18 € | 1 | 3 Arbeitstage | 290 | 485.01 bis 750.00 | 250 | 50 | |||
61.82 € | 1 | 3 Arbeitstage | 178 | 140.01 bis 220.00 | 125 | 50 | |||
78.16 € | 1 | 3 Arbeitstage | 205 | 220.01 bis 320.00 | 160 | 50 | |||
85.66 € | 1 | 3 Arbeitstage | 245 | 320.01 bis 485.00 | 200 | 50 | |||
61.30 € | 4 | 2 Arbeitstage | 178 | 320.01 bis 485.00 | 125 | 50 | |||
71.36 € | 4 | 2 Arbeitstage | 200 | 485.01 bis 750.00 | 150 | 50 | |||
84.30 € | 4 | 2 Arbeitstage | 245 | 750.01 oder mehr | 200 | 50 | |||
143.34 € | 1 | 3 Arbeitstage | 290 | 750.01 oder mehr | 250 | 50 | |||
78.72 € | 1 | 3 Arbeitstage | 178 | 485.01 bis 750.00 | 125 | 50 | |||
86.14 € | 1 | 3 Arbeitstage | 200 | 750.01 oder mehr | 150 | 50 | |||
101.86 € | 1 | 3 Arbeitstage | 245 | 750.01 oder mehr | 200 | 50 | |||
141.94 € | 1 | 3 Arbeitstage | 290 | 750.01 oder mehr | 250 | 50 |
Loading...
Rollenausführung | Platte, feste Ausführung | Plattenlänge L(mm) | 135 | Plattenbreite W(mm) | 110 |
---|
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Montage- Höhe H(mm)
Lastbereich(daN)
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite B(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften