Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. drehbare Ausführung / [Montagehöhe] 178 - 290 mm
Die Lenkrollen mit Bremse von BS ROLLEN haben den Zweck, Objekte zu bewegen und die Richtung der Rollbewegung zu steuern. Das Bauteil kann an einer Gesamthöhe zwischen 178 und 290 mm angeschraubt werden. Bei 750.01 oder mehr daN (kgf) oder 80.01 bis 750 daN (kgf) liegt der Traglastbereich.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90.06 € | 4 | 2 Arbeitstage | 178 | 485.01 bis 750.00 | 125 | 50 | |||
93.20 € | 4 | 2 Arbeitstage | 200 | 485.01 bis 750.00 | 150 | 50 | |||
93.22 € | 4 | 2 Arbeitstage | 200 | 750.01 oder mehr | 150 | 48 | |||
127.84 € | 4 | 2 Arbeitstage | 245 | 750.01 oder mehr | 200 | 50 | |||
126.78 € | 4 | 2 Arbeitstage | 245 | 750.01 oder mehr | 200 | 50 | |||
138.18 € | 1 | 3 Arbeitstage | 290 | 750.01 oder mehr | 250 | 60 | |||
222.66 € | 1 | 3 Arbeitstage | 178 | 750.01 oder mehr | 125 | 55 | |||
232.82 € | 1 | 3 Arbeitstage | 200 | 750.01 oder mehr | 150 | 55 | |||
379.94 € | 1 | 3 Arbeitstage | 245 | 750.01 oder mehr | 200 | 55 | |||
521.22 € | 1 | 3 Arbeitstage | 290 | 750.01 oder mehr | 250 | 80 | |||
63.50 € | 1 | 3 Arbeitstage | 178 | 80.01 bis 140.00 | 125 | 45 | |||
73.56 € | 1 | 3 Arbeitstage | 205 | 220.01 bis 320.00 | 160 | 50 | |||
85.76 € | 1 | 3 Arbeitstage | 245 | 320.01 bis 485.00 | 200 | 50 | |||
64.38 € | 1 | 3 Arbeitstage | 178 | 80.01 bis 140.00 | 125 | 45 | |||
76.06 € | 1 | 3 Arbeitstage | 205 | 220.01 bis 320.00 | 160 | 42 | |||
88.36 € | 1 | 3 Arbeitstage | 245 | 320.01 bis 485.00 | 200 | 50 | |||
87.16 € | 4 | 2 Arbeitstage | 178 | 140.01 bis 220.00 | 125 | 50 | |||
96.46 € | 4 | 2 Arbeitstage | 205 | 220.01 bis 320.00 | 160 | 50 | |||
122.24 € 64.79 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 245 | 320.01 bis 485.00 | 200 | 50 | |||
142.24 € | 1 | 3 Arbeitstage | 290 | 485.01 bis 750.00 | 250 | 50 | |||
102.84 € | 1 | 3 Arbeitstage | 178 | 220.01 bis 320.00 | 125 | 50 | |||
105.92 € | 1 | 3 Arbeitstage | 200 | 320.01 bis 485.00 | 150 | 50 | |||
132.22 € | 1 | 3 Arbeitstage | 245 | 320.01 bis 485.00 | 200 | 50 | |||
172.68 € | 1 | 3 Arbeitstage | 290 | 485.01 bis 750.00 | 250 | 50 | |||
90.34 € | 1 | 3 Arbeitstage | 178 | 140.01 bis 220.00 | 125 | 50 | |||
106.58 € | 1 | 3 Arbeitstage | 205 | 220.01 bis 320.00 | 160 | 50 | |||
122.24 € | 1 | 3 Arbeitstage | 245 | 320.01 bis 485.00 | 200 | 50 | |||
84.78 € | 4 | 2 Arbeitstage | 178 | 320.01 bis 485.00 | 125 | 50 | |||
99.68 € | 1 | 2 Arbeitstage | 200 | 485.01 bis 750.00 | 150 | 50 | |||
112.96 € | 4 | 2 Arbeitstage | 245 | 750.01 oder mehr | 200 | 50 | |||
183.40 € | 1 | 3 Arbeitstage | 290 | 750.01 oder mehr | 250 | 50 | |||
102.60 € | 1 | 3 Arbeitstage | 178 | 485.01 bis 750.00 | 125 | 50 | |||
107.02 € | 1 | 3 Arbeitstage | 200 | 750.01 oder mehr | 150 | 50 | |||
133.66 € | 1 | 3 Arbeitstage | 245 | 750.01 oder mehr | 200 | 50 | |||
173.08 € | 1 | 3 Arbeitstage | 290 | 750.01 oder mehr | 250 | 50 |
Loading...
Rollenausführung | Platte, drehbare Ausführung | Plattenlänge L(mm) | 135 | Plattenbreite W(mm) | 110 |
---|
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Montage- Höhe H(mm)
Lastbereich(daN)
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite B(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften