Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. drehbare Ausführung / [Montagehöhe] 125 - 495 mm
BS ROLLEN hat diese Lenkrollen entwickelt, um Lasten zu bewegen und die Ausrichtung ihrer Rollbewegung zu kontrollieren. Die Gesamthöhe, auf der das Bauteil angeschraubt werden kann, erreicht zwischen 125 und 495 mm. Der Traglastbereich entspricht also 750.01 oder mehr daN (kgf) oder 140.01 bis 750 daN (kgf).
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Plattenlänge L (mm) | Plattenbreite W (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
96.20 € | 1 | 3 Arbeitstage | 125 | 140.01 bis 220.00 | 105 | 80 | 80 | 30 | |||
205.50 € | 1 | 3 Arbeitstage | 125 | 750.01 oder mehr | 190 | 175 | 85 | 85 | |||
57.72 € | 4 | 2 Arbeitstage | 150 | 140.01 bis 220.00 | 100 | 85 | 100 | 30 | |||
97.46 € | 4 | 2 Arbeitstage | 145 | 320.01 bis 485.00 | 138 | 110 | 100 | 37 | |||
111.20 € 58.94 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 170 | 485.01 bis 750.00 | 138 | 110 | 125 | 50 | |||
125.18 € 66.35 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 200 | 750.01 oder mehr | 138 | 110 | 150 | 48 | |||
139.80 € | 1 | 3 Arbeitstage | 235 | 485.01 bis 750.00 | 138 | 110 | 175 | 50 | |||
149.46 € | 4 | 2 Arbeitstage | 245 | 750.01 oder mehr | 138 | 110 | 200 | 50 | |||
168.24 € | 4 | 2 Arbeitstage | 295 | 750.01 oder mehr | 138 | 110 | 250 | 60 | |||
254.18 € | 1 | 3 Arbeitstage | 315 | 750.01 oder mehr | 175 | 140 | 250 | 60 | |||
400.00 € | 1 | 3 Arbeitstage | 365 | 750.01 oder mehr | 175 | 140 | 300 | 60 | |||
177.62 € | 1 | 3 Arbeitstage | 145 | 750.01 oder mehr | 138 | 110 | 100 | 55 | |||
226.36 € | 1 | 3 Arbeitstage | 170 | 750.01 oder mehr | 138 | 110 | 125 | 55 | |||
279.22 € | 1 | 3 Arbeitstage | 200 | 750.01 oder mehr | 138 | 110 | 150 | 55 | |||
443.32 € | 1 | 3 Arbeitstage | 212 | 750.01 oder mehr | 175 | 140 | 150 | 80 | |||
660.32 € | 1 | 3 Arbeitstage | 212 | 750.01 oder mehr | 200 | 160 | 150 | 80 | |||
421.22 € | 1 | 3 Arbeitstage | 245 | 750.01 oder mehr | 138 | 110 | 200 | 55 | |||
655.52 € | 1 | 3 Arbeitstage | 264 | 750.01 oder mehr | 175 | 140 | 200 | 80 | |||
1,077.80 € | 1 | 3 Arbeitstage | 375 | 750.01 oder mehr | 200 | 160 | 300 | 80 | |||
1,827.60 € | 1 | 3 Arbeitstage | 395 | 750.01 oder mehr | 255 | 200 | 300 | 100 | |||
1,875.24 € | 1 | 3 Arbeitstage | 475 | 750.01 oder mehr | 200 | 160 | 400 | 80 | |||
2,699.46 € | 1 | 3 Arbeitstage | 495 | 750.01 oder mehr | 255 | 200 | 400 | 100 | |||
77.08 € | 1 | 3 Arbeitstage | 150 | 140.01 bis 220.00 | 100 | 85 | 100 | 40 | |||
126.68 € | 1 | 3 Arbeitstage | 150 | 140.01 bis 220.00 | 138 | 110 | 100 | 40 | |||
137.14 € | 1 | 3 Arbeitstage | 170 | 140.01 bis 220.00 | 138 | 110 | 125 | 50 | |||
148.46 € | 1 | 3 Arbeitstage | 200 | 320.01 bis 485.00 | 138 | 110 | 160 | 50 | |||
169.28 € | 1 | 3 Arbeitstage | 245 | 320.01 bis 485.00 | 138 | 110 | 200 | 50 | |||
191.46 € | 1 | 3 Arbeitstage | 295 | 485.01 bis 750.00 | 138 | 110 | 250 | 50 | |||
342.72 € | 1 | 3 Arbeitstage | 315 | 485.01 bis 750.00 | 175 | 140 | 250 | 63 | |||
422.60 € | 1 | 3 Arbeitstage | 365 | 485.01 bis 750.00 | 175 | 140 | 300 | 60 | |||
83.26 € | 1 | 3 Arbeitstage | 145 | 140.01 bis 220.00 | 100 | 85 | 100 | 38 | |||
137.60 € | 1 | 3 Arbeitstage | 150 | 140.01 bis 220.00 | 138 | 110 | 100 | 50 | |||
150.00 € | 1 | 3 Arbeitstage | 170 | 220.01 bis 320.00 | 138 | 110 | 125 | 50 | |||
156.98 € | 1 | 3 Arbeitstage | 195 | 320.01 bis 485.00 | 138 | 110 | 150 | 50 | |||
325.02 € | 1 | 3 Arbeitstage | 212 | 320.01 bis 485.00 | 175 | 140 | 150 | 50 | |||
484.56 € | 1 | 3 Arbeitstage | 212 | 320.01 bis 485.00 | 200 | 160 | 150 | 75 | |||
164.38 € | 1 | 3 Arbeitstage | 245 | 320.01 bis 485.00 | 138 | 110 | 200 | 50 | |||
282.60 € | 1 | 3 Arbeitstage | 264 | 320.01 bis 485.00 | 175 | 140 | 200 | 50 | |||
529.44 € | 1 | 3 Arbeitstage | 264 | 485.01 bis 750.00 | 200 | 160 | 200 | 75 | |||
886.42 € | 1 | 3 Arbeitstage | 280 | 485.01 bis 750.00 | 255 | 200 | 200 | 100 | |||
200.44 € | 1 | 3 Arbeitstage | 295 | 485.01 bis 750.00 | 138 | 110 | 250 | 50 | |||
348.66 € | 1 | 3 Arbeitstage | 315 | 485.01 bis 750.00 | 175 | 140 | 250 | 75 | |||
526.76 € | 1 | 3 Arbeitstage | 314 | 485.01 bis 750.00 | 200 | 160 | 250 | 75 | |||
419.08 € | 1 | 3 Arbeitstage | 365 | 750.01 oder mehr | 175 | 140 | 300 | 75 | |||
560.84 € | 1 | 3 Arbeitstage | 375 | 750.01 oder mehr | 200 | 160 | 300 | 75 | |||
908.26 € | 1 | 3 Arbeitstage | 475 | 750.01 oder mehr | 200 | 160 | 400 | 75 | |||
1,320.10 € | 1 | 3 Arbeitstage | 495 | 750.01 oder mehr | 255 | 200 | 400 | 100 | |||
66.40 € | 1 | 3 Arbeitstage | 150 | 140.01 bis 220.00 | 100 | 85 | 100 | 40 | |||
108.42 € | 1 | 3 Arbeitstage | 150 | 140.01 bis 220.00 | 138 | 110 | 100 | 40 | |||
119.88 € | 1 | 3 Arbeitstage | 170 | 140.01 bis 220.00 | 138 | 110 | 125 | 50 | |||
139.44 € | 1 | 3 Arbeitstage | 200 | 320.01 bis 485.00 | 138 | 110 | 160 | 50 | |||
148.88 € | 1 | 3 Arbeitstage | 245 | 320.01 bis 485.00 | 138 | 110 | 200 | 50 | |||
78.66 € | 1 | 3 Arbeitstage | 150 | 140.01 bis 220.00 | 100 | 85 | 100 | 40 | |||
133.86 € | 1 | 3 Arbeitstage | 145 | 140.01 bis 220.00 | 135 | 110 | 100 | 30 | |||
143.20 € | 1 | 3 Arbeitstage | 170 | 320.01 bis 485.00 | 138 | 110 | 125 | 50 | |||
154.26 € | 1 | 3 Arbeitstage | 195 | 485.01 bis 750.00 | 138 | 110 | 150 | 50 | |||
153.06 € | 1 | 3 Arbeitstage | 200 | 485.01 bis 750.00 | 138 | 110 | 160 | 50 | |||
171.00 € | 1 | 3 Arbeitstage | 245 | 750.01 oder mehr | 138 | 110 | 200 | 50 | |||
222.52 € | 1 | 3 Arbeitstage | 295 | 750.01 oder mehr | 138 | 110 | 250 | 50 | |||
121.10 € | 1 | 3 Arbeitstage | 150 | 140.01 bis 220.00 | 100 | 85 | 100 | 40 |
Loading...
Rollenausführung | Platte, drehbare Ausführung |
---|
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Montage- Höhe H(mm)
Lastbereich(daN)
Plattenlänge L(mm)
Plattenbreite W(mm)
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite B(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften