Schwerlast-Lenkrollen / S100 / MC-Nylon Rad / 2-rädrig / Lochplatte

Schwerlast-Lenkrollen / S100 / MC-Nylon Rad / 2-rädrig / Lochplatte

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • S100.B15
  • S100.B16
  • S100.B81
  • S100.C10
  • S100.C11

Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. drehbare Ausführung / [Montagehöhe] 145 - 495 mm



Mit den Lenkrollen von BS ROLLEN kann man Gegenstände bewegen und ihre Fahrtrichtung zu lenken. Die mögliche Anbringungshöhe des Bauteils variiert zwischen 145 und 495 mm. Die Traglastspanne erstreckt sich auf 750.01 oder mehr daN (kgf) oder 320.01 bis 750 daN (kgf).

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
S100.B15.100
S100.B15.126
S100.B15.151
S100.B15.201
S100.B15.251
S100.B16.150
S100.B16.151
S100.B16.200
S100.B16.201
S100.B16.250
S100.B16.251
S100.B16.300
S100.B16.301
S100.B16.400
S100.B16.401
S100.B81.100
S100.B81.125
S100.B81.150
S100.B81.200
S100.B81.250
S100.B81.300
S100.B81.400
S100.C10.100
S100.C10.125
S100.C10.150
S100.C10.200
S100.C10.250
S100.C10.252
S100.C10.300
S100.C10.301
S100.C10.401
S100.C11.100
S100.C11.125
S100.C11.150
S100.C11.200
S100.C11.250
S100.C11.251
S100.C11.300
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montage- Höhe H
(mm)
Lastbereich
(daN)
Plattenlänge L
(mm)
Plattenbreite W
(mm)
Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite B
(mm)

213.46 €

1 3 Arbeitstage 145750.01 oder mehr1381101002x37

241.72 €

1 3 Arbeitstage 170750.01 oder mehr1381101252x50

369.20 €

1 3 Arbeitstage 212750.01 oder mehr1751401502x48

387.58 €

1 3 Arbeitstage 264750.01 oder mehr1751402002x50

429.38 €

1 3 Arbeitstage 314750.01 oder mehr1751402502x60

616.40 €

1 3 Arbeitstage 212750.01 oder mehr1751401502x55

1,010.20 €

1 3 Arbeitstage 212750.01 oder mehr2001601502x80

842.52 €

1 3 Arbeitstage 264750.01 oder mehr1751402002x55

1,334.32 €

1 3 Arbeitstage 264750.01 oder mehr2001602002x80

1,780.30 €

1 3 Arbeitstage 314750.01 oder mehr2001602502x80

2,651.10 €

1 3 Arbeitstage 330750.01 oder mehr2552002502x100

1,956.60 €

1 3 Arbeitstage 375750.01 oder mehr2001603002x80

3,149.12 €

1 3 Arbeitstage 395750.01 oder mehr2552003002x100

3,404.96 €

1 3 Arbeitstage 475750.01 oder mehr2001604002x80

4,812.64 €

1 3 Arbeitstage 495750.01 oder mehr2552004002x100

254.92 €

1 3 Arbeitstage 145320.01 bis 485.001381101002x50

278.74 €

1 3 Arbeitstage 170485.01 bis 750.001381101252x50

722.78 €

1 3 Arbeitstage 212750.01 oder mehr2001601502x75

714.78 €

1 3 Arbeitstage 264750.01 oder mehr2001602002x75

766.44 €

1 3 Arbeitstage 314750.01 oder mehr2001602502x75

957.58 €

1 3 Arbeitstage 375750.01 oder mehr2001603002x75

2,140.54 €

1 3 Arbeitstage 495750.01 oder mehr2552004002x100

238.72 €

1 3 Arbeitstage 145485.01 bis 750.001381101002x38

255.40 €

1 3 Arbeitstage 170750.01 oder mehr1381101252x50

300.76 €

1 3 Arbeitstage 212750.01 oder mehr1751401502x50

334.68 €

1 3 Arbeitstage 264750.01 oder mehr1751402002x50

383.96 €

1 3 Arbeitstage 314750.01 oder mehr1751402502x50

891.56 €

1 3 Arbeitstage 314750.01 oder mehr2001602502x75

446.80 €

1 3 Arbeitstage 365750.01 oder mehr1751403002x50

1,205.98 €

1 3 Arbeitstage 395750.01 oder mehr2552003002x100

2,820.84 €

1 3 Arbeitstage 495750.01 oder mehr2552004002x100

445.66 €

1 3 Arbeitstage 145485.01 bis 750.001381101002x40

504.04 €

1 3 Arbeitstage 170750.01 oder mehr1381101252x50

602.88 €

1 3 Arbeitstage 212750.01 oder mehr1751401502x50

763.86 €

1 3 Arbeitstage 264750.01 oder mehr1751402002x50

1,086.60 €

1 3 Arbeitstage 314750.01 oder mehr1751402502x50

1,819.48 €

1 3 Arbeitstage 314750.01 oder mehr2001602502x80

1,320.98 €

1 3 Arbeitstage 375750.01 oder mehr2001603002x80

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, drehbare Ausführung

Technischer Support