Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. feste Ausführung / [Montagehöhe] 145 - 495 mm
Verwendet werden die Bockrollen von BS ROLLEN für den Transport und die Fixierung von Objekten an einem bestimmten Ort. Die Gesamthöhe, auf der das Bauteil angeschraubt werden kann, erreicht zwischen 145 und 495 mm. Die Traglastspanne erstreckt sich auf 750.01 oder mehr daN (kgf) oder 320.01 bis 750 daN (kgf).
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Plattenlänge L (mm) | Plattenbreite W (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
146.04 € | 1 | 3 Arbeitstage | 145 | 750.01 oder mehr | 138 | 110 | 100 | 2x37 | |||
170.28 € | 1 | 3 Arbeitstage | 170 | 750.01 oder mehr | 138 | 110 | 125 | 2x50 | |||
213.44 € | 1 | 3 Arbeitstage | 212 | 750.01 oder mehr | 175 | 140 | 150 | 2x48 | |||
259.74 € | 1 | 3 Arbeitstage | 264 | 750.01 oder mehr | 175 | 140 | 200 | 2x50 | |||
293.00 € | 1 | 3 Arbeitstage | 314 | 750.01 oder mehr | 175 | 140 | 250 | 2x60 | |||
472.42 € | 1 | 3 Arbeitstage | 212 | 750.01 oder mehr | 175 | 140 | 150 | 2x55 | |||
759.76 € | 1 | 3 Arbeitstage | 212 | 750.01 oder mehr | 200 | 160 | 150 | 2x80 | |||
707.76 € | 1 | 3 Arbeitstage | 264 | 750.01 oder mehr | 175 | 140 | 200 | 2x55 | |||
1,108.42 € | 1 | 3 Arbeitstage | 264 | 750.01 oder mehr | 200 | 160 | 200 | 2x80 | |||
1,525.94 € | 1 | 3 Arbeitstage | 314 | 750.01 oder mehr | 200 | 160 | 250 | 2x80 | |||
2,168.98 € | 1 | 3 Arbeitstage | 330 | 750.01 oder mehr | 255 | 200 | 250 | 2x100 | |||
1,648.80 € | 1 | 3 Arbeitstage | 375 | 750.01 oder mehr | 200 | 160 | 300 | 2x80 | |||
2,613.56 € | 1 | 3 Arbeitstage | 395 | 750.01 oder mehr | 255 | 200 | 300 | 2x100 | |||
2,976.24 € | 1 | 3 Arbeitstage | 475 | 750.01 oder mehr | 200 | 160 | 400 | 2x80 | |||
3,933.62 € | 1 | 3 Arbeitstage | 495 | 750.01 oder mehr | 255 | 200 | 400 | 2x100 | |||
187.44 € | 1 | 3 Arbeitstage | 145 | 320.01 bis 485.00 | 138 | 110 | 100 | 2x50 | |||
207.28 € | 1 | 3 Arbeitstage | 170 | 485.01 bis 750.00 | 138 | 110 | 125 | 2x50 | |||
472.34 € | 1 | 3 Arbeitstage | 212 | 750.01 oder mehr | 200 | 160 | 150 | 2x75 | |||
488.86 € | 1 | 3 Arbeitstage | 264 | 750.01 oder mehr | 200 | 160 | 200 | 2x75 | |||
512.02 € | 1 | 3 Arbeitstage | 314 | 750.01 oder mehr | 200 | 160 | 250 | 2x75 | |||
649.76 € | 1 | 3 Arbeitstage | 375 | 750.01 oder mehr | 200 | 160 | 300 | 2x75 | |||
1,261.48 € | 1 | 3 Arbeitstage | 495 | 750.01 oder mehr | 255 | 200 | 400 | 2x100 | |||
159.86 € | 1 | 3 Arbeitstage | 145 | 485.01 bis 750.00 | 138 | 110 | 100 | 2x38 | |||
204.24 € | 1 | 3 Arbeitstage | 170 | 750.01 oder mehr | 138 | 110 | 125 | 2x50 | |||
183.22 € | 1 | 3 Arbeitstage | 212 | 750.01 oder mehr | 175 | 140 | 150 | 2x50 | |||
206.86 € | 1 | 3 Arbeitstage | 264 | 750.01 oder mehr | 175 | 140 | 200 | 2x50 | |||
308.16 € | 1 | 3 Arbeitstage | 314 | 750.01 oder mehr | 175 | 140 | 250 | 2x50 | |||
637.16 € | 1 | 3 Arbeitstage | 314 | 750.01 oder mehr | 200 | 160 | 250 | 2x75 | |||
319.52 € | 1 | 3 Arbeitstage | 365 | 750.01 oder mehr | 175 | 140 | 300 | 2x50 | |||
816.66 € | 1 | 3 Arbeitstage | 395 | 750.01 oder mehr | 255 | 200 | 300 | 2x100 | |||
1,941.76 € | 1 | 3 Arbeitstage | 495 | 750.01 oder mehr | 255 | 200 | 400 | 2x100 | |||
406.12 € | 1 | 3 Arbeitstage | 145 | 485.01 bis 750.00 | 138 | 110 | 100 | 2x40 | |||
432.56 € | 1 | 3 Arbeitstage | 170 | 750.01 oder mehr | 138 | 110 | 125 | 2x50 | |||
523.50 € | 1 | 3 Arbeitstage | 212 | 750.01 oder mehr | 175 | 140 | 150 | 2x50 | |||
629.08 € | 1 | 3 Arbeitstage | 264 | 750.01 oder mehr | 175 | 140 | 200 | 2x50 | |||
956.68 € | 1 | 3 Arbeitstage | 314 | 750.01 oder mehr | 175 | 140 | 250 | 2x50 | |||
1,565.08 € | 1 | 3 Arbeitstage | 314 | 750.01 oder mehr | 200 | 160 | 250 | 2x80 | |||
1,013.18 € | 1 | 3 Arbeitstage | 375 | 750.01 oder mehr | 200 | 160 | 300 | 2x80 |
Loading...
Rollenausführung | Platte, feste Ausführung |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Montage- Höhe H(mm)
Lastbereich(daN)
Plattenlänge L(mm)
Plattenbreite W(mm)
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite B(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften