Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. drehbare Ausführung / [Montagehöhe] 145 - 495 mm
Mit den Lenkrollen mit Totalfeststeller von BS ROLLEN kann man Gegenstände bewegen und ihre Fahrtrichtung zu lenken. Die mögliche Anbringungshöhe des Bauteils variiert zwischen 145 und 495 mm. Der Traglastbereich entspricht also 750.01 oder mehr daN (kgf) oder 320.01 bis 750 daN (kgf).
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Plattenlänge L (mm) | Plattenbreite W (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
287.12 € | 1 | 3 Arbeitstage | 145 | 750.01 oder mehr | 138 | 110 | 100 | 2x37 | |||
315.32 € | 1 | 3 Arbeitstage | 170 | 750.01 oder mehr | 138 | 110 | 125 | 2x50 | |||
461.24 € | 1 | 3 Arbeitstage | 212 | 750.01 oder mehr | 175 | 140 | 150 | 2x48 | |||
485.48 € | 1 | 3 Arbeitstage | 264 | 750.01 oder mehr | 175 | 140 | 200 | 2x50 | |||
484.66 € | 1 | 3 Arbeitstage | 314 | 750.01 oder mehr | 175 | 140 | 250 | 2x60 | |||
708.44 € | 1 | 3 Arbeitstage | 212 | 750.01 oder mehr | 175 | 140 | 150 | 2x55 | |||
1,134.68 € | 1 | 3 Arbeitstage | 212 | 750.01 oder mehr | 200 | 160 | 150 | 2x80 | |||
934.52 € | 1 | 3 Arbeitstage | 264 | 750.01 oder mehr | 175 | 140 | 200 | 2x55 | |||
1,466.74 € | 1 | 3 Arbeitstage | 264 | 750.01 oder mehr | 200 | 160 | 200 | 2x80 | |||
1,919.62 € | 1 | 3 Arbeitstage | 314 | 750.01 oder mehr | 200 | 160 | 250 | 2x80 | |||
2,761.86 € | 1 | 3 Arbeitstage | 330 | 750.01 oder mehr | 255 | 200 | 250 | 2x100 | |||
2,117.24 € | 1 | 3 Arbeitstage | 375 | 750.01 oder mehr | 200 | 160 | 300 | 2x80 | |||
3,268.52 € | 1 | 3 Arbeitstage | 395 | 750.01 oder mehr | 255 | 200 | 300 | 2x100 | |||
3,604.86 € | 1 | 3 Arbeitstage | 475 | 750.01 oder mehr | 200 | 160 | 400 | 2x80 | |||
4,939.66 € | 1 | 3 Arbeitstage | 495 | 750.01 oder mehr | 255 | 200 | 400 | 2x100 | |||
328.54 € | 1 | 3 Arbeitstage | 145 | 320.01 bis 485.00 | 138 | 110 | 100 | 2x50 | |||
352.34 € | 1 | 3 Arbeitstage | 170 | 485.01 bis 750.00 | 138 | 110 | 125 | 2x50 | |||
847.28 € | 1 | 3 Arbeitstage | 212 | 750.01 oder mehr | 200 | 160 | 150 | 2x75 | |||
847.22 € | 1 | 3 Arbeitstage | 264 | 750.01 oder mehr | 200 | 160 | 200 | 2x75 | |||
905.74 € | 1 | 3 Arbeitstage | 314 | 750.01 oder mehr | 200 | 160 | 250 | 2x75 | |||
1,118.16 € | 1 | 3 Arbeitstage | 375 | 750.01 oder mehr | 200 | 160 | 300 | 2x75 | |||
2,267.54 € | 1 | 3 Arbeitstage | 495 | 750.01 oder mehr | 255 | 200 | 400 | 2x100 | |||
340.96 € | 1 | 3 Arbeitstage | 145 | 485.01 bis 750.00 | 138 | 110 | 100 | 2x38 | |||
364.58 € | 1 | 3 Arbeitstage | 170 | 750.01 oder mehr | 138 | 110 | 125 | 2x50 | |||
436.50 € | 1 | 3 Arbeitstage | 212 | 750.01 oder mehr | 175 | 140 | 150 | 2x50 | |||
471.94 € | 1 | 3 Arbeitstage | 264 | 750.01 oder mehr | 175 | 140 | 200 | 2x50 | |||
548.76 € | 1 | 3 Arbeitstage | 314 | 750.01 oder mehr | 175 | 140 | 250 | 2x50 | |||
990.44 € | 1 | 3 Arbeitstage | 314 | 750.01 oder mehr | 200 | 160 | 250 | 2x75 | |||
691.60 € | 1 | 3 Arbeitstage | 365 | 750.01 oder mehr | 175 | 140 | 300 | 2x50 | |||
1,963.18 € | 1 | 3 Arbeitstage | 395 | 750.01 oder mehr | 255 | 200 | 300 | 2x100 | |||
2,947.88 € | 1 | 3 Arbeitstage | 495 | 750.01 oder mehr | 255 | 200 | 400 | 2x100 | |||
363.92 € | 1 | 3 Arbeitstage | 145 | 485.01 bis 750.00 | 138 | 110 | 100 | 2x40 | |||
577.64 € | 1 | 3 Arbeitstage | 170 | 750.01 oder mehr | 138 | 110 | 125 | 2x50 | |||
676.48 € | 1 | 3 Arbeitstage | 212 | 750.01 oder mehr | 175 | 140 | 150 | 2x50 | |||
855.86 € | 1 | 3 Arbeitstage | 264 | 750.01 oder mehr | 175 | 140 | 200 | 2x50 | |||
1,185.10 € | 1 | 3 Arbeitstage | 314 | 750.01 oder mehr | 175 | 140 | 250 | 2x50 | |||
1,958.80 € | 1 | 3 Arbeitstage | 314 | 750.01 oder mehr | 200 | 160 | 250 | 2x80 | |||
1,481.56 € | 1 | 3 Arbeitstage | 375 | 750.01 oder mehr | 200 | 160 | 300 | 2x80 |
Loading...
Rollenausführung | Platte, drehbare Ausführung |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Montage- Höhe H(mm)
Lastbereich(daN)
Plattenlänge L(mm)
Plattenbreite W(mm)
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite B(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften