Schwerlast-Lenkrollen mit Federung / T100 / Lochplatte

Schwerlast-Lenkrollen mit Federung / T100 / Lochplatte

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • T100.B80
  • T100.B81
  • T100.B90
  • T100.B91
  • T100.C10
  • T100.C11

Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. drehbare Ausführung / [Montagehöhe] 178 - 257 mm



BS ROLLEN hat diese Schwerlast-Lenkrollen mit Federung entworfen, um Lasten zu bewegen und die Ausrichtung ihrer Rollbewegung zu kontrollieren. Ihre Gesamthöhe beträgt zwischen 178 und 257 mm. Der Traglastbereich entspricht also 140.01 oder 750 daN (kgf).

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
T100.B80.125
T100.B80.150
T100.B80.200
T100.B81.125
T100.B81.150
T100.B81.200
T100.B90.125
T100.B90.150
T100.B90.200
T100.B91.125
T100.B91.160
T100.B91.200
T100.C10.125
T100.C10.150
T100.C10.200
T100.C11.125
T100.C11.150
T100.C11.200
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montage- Höhe H
(mm)
Lastbereich
(daN)
Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite B
(mm)

245.56 €

1 3 Arbeitstage 178140.01 bis 220.0012550

266.84 €

1 3 Arbeitstage 203220.01 bis 320.0015050

293.14 €

1 3 Arbeitstage 257320.01 bis 485.0020050

258.48 €

1 3 Arbeitstage 178220.01 bis 320.0012550

274.24 €

1 3 Arbeitstage 203320.01 bis 485.0015050

295.30 €

1 3 Arbeitstage 257320.01 bis 485.0020050

251.70 €

1 3 Arbeitstage 178320.01 bis 485.0012550

271.58 €

1 3 Arbeitstage 203485.01 bis 750.0015050

294.88 €

1 3 Arbeitstage 257485.01 bis 750.0020050

299.90 €

1 3 Arbeitstage 178220.01 bis 320.0012540

287.88 €

1 3 Arbeitstage 203485.01 bis 750.0016050

374.56 €

1 3 Arbeitstage 257485.01 bis 750.0020050

264.60 €

1 3 Arbeitstage 178485.01 bis 750.0012550

279.24 €

1 3 Arbeitstage 203485.01 bis 750.0015050

305.04 €

1 3 Arbeitstage 257485.01 bis 750.0020050

371.16 €

1 3 Arbeitstage 178320.01 bis 485.0012550

423.82 €

1 3 Arbeitstage 203485.01 bis 750.0015050

478.42 €

1 3 Arbeitstage 257485.01 bis 750.0020050

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, drehbare Ausführung Plattenlänge L(mm) 138 Plattenbreite W(mm) 110

Technischer Support