Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. feste Ausführung / [Montagehöhe] 178 - 257 mm
BS ROLLEN hat diese Schwerlast-Lenkrollen mit Federung entwickelt, um Lasten zu bewegen und die Ausrichtung ihrer Rollbewegung zu kontrollieren. Zwischen 178 und 257 mm liegt die Gesamthöhe, an der das Bauteil befestigt werden kann. Die Traglastspanne erstreckt sich auf 140.01 oder 750 daN (kgf).
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
179.36 € | 1 | 3 Arbeitstage | 178 | 140.01 bis 220.00 | 125 | 50 | |||
225.70 € | 1 | 3 Arbeitstage | 203 | 220.01 bis 320.00 | 150 | 50 | |||
258.52 € | 1 | 3 Arbeitstage | 257 | 320.01 bis 485.00 | 200 | 50 | |||
212.30 € | 1 | 3 Arbeitstage | 178 | 220.01 bis 320.00 | 125 | 50 | |||
233.10 € | 1 | 3 Arbeitstage | 203 | 320.01 bis 485.00 | 150 | 50 | |||
260.66 € | 1 | 3 Arbeitstage | 257 | 320.01 bis 485.00 | 200 | 50 | |||
205.50 € | 1 | 3 Arbeitstage | 178 | 320.01 bis 485.00 | 125 | 50 | |||
230.44 € | 1 | 3 Arbeitstage | 203 | 485.01 bis 750.00 | 150 | 50 | |||
260.24 € | 1 | 3 Arbeitstage | 257 | 485.01 bis 750.00 | 200 | 50 | |||
253.72 € | 1 | 3 Arbeitstage | 178 | 220.01 bis 320.00 | 125 | 40 | |||
246.72 € | 1 | 3 Arbeitstage | 203 | 485.01 bis 750.00 | 160 | 50 | |||
339.92 € | 1 | 3 Arbeitstage | 257 | 485.01 bis 750.00 | 200 | 50 | |||
218.42 € | 1 | 3 Arbeitstage | 178 | 485.01 bis 750.00 | 125 | 50 | |||
238.10 € | 1 | 3 Arbeitstage | 203 | 485.01 bis 750.00 | 150 | 50 | |||
270.36 € | 1 | 3 Arbeitstage | 257 | 485.01 bis 750.00 | 200 | 50 | |||
324.96 € | 1 | 3 Arbeitstage | 178 | 320.01 bis 485.00 | 125 | 50 | |||
382.70 € | 1 | 3 Arbeitstage | 203 | 485.01 bis 750.00 | 150 | 50 | |||
443.74 € | 1 | 3 Arbeitstage | 257 | 485.01 bis 750.00 | 200 | 50 |
Loading...
Rollenausführung | Platte, feste Ausführung | Plattenlänge L(mm) | 138 | Plattenbreite W(mm) | 110 |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Montage- Höhe H(mm)
Lastbereich(daN)
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite B(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften