Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. drehbare Ausführung / [Montagehöhe] 178 - 257 mm
BS ROLLEN hat diese Schwerlast-Lenkrollen mit Federung entworfen, um Lasten zu bewegen und die Ausrichtung ihrer Rollbewegung zu kontrollieren. Die mögliche Anbringungshöhe des Bauteils variiert zwischen 178 und 257 mm. Der Traglastbereich entspricht also 140.01 oder 750 daN (kgf).
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
241.00 € | 1 | 3 Arbeitstage | 178 | 140.01 bis 220.00 | 125 | 50 | |||
305.46 € | 1 | 3 Arbeitstage | 203 | 220.01 bis 320.00 | 150 | 50 | |||
332.84 € | 1 | 3 Arbeitstage | 257 | 320.01 bis 485.00 | 200 | 50 | |||
295.66 € | 1 | 3 Arbeitstage | 178 | 220.01 bis 320.00 | 125 | 50 | |||
312.80 € | 1 | 3 Arbeitstage | 203 | 320.01 bis 485.00 | 150 | 50 | |||
334.98 € | 1 | 3 Arbeitstage | 257 | 320.01 bis 485.00 | 200 | 50 | |||
288.86 € | 1 | 3 Arbeitstage | 178 | 320.01 bis 485.00 | 125 | 50 | |||
310.18 € | 1 | 3 Arbeitstage | 203 | 485.01 bis 750.00 | 150 | 50 | |||
334.56 € | 1 | 3 Arbeitstage | 257 | 485.01 bis 750.00 | 200 | 50 | |||
337.08 € | 1 | 3 Arbeitstage | 178 | 220.01 bis 320.00 | 125 | 40 | |||
326.48 € | 1 | 3 Arbeitstage | 203 | 485.01 bis 750.00 | 160 | 50 | |||
414.22 € | 1 | 3 Arbeitstage | 257 | 485.01 bis 750.00 | 200 | 50 | |||
301.78 € | 1 | 3 Arbeitstage | 178 | 485.01 bis 750.00 | 125 | 50 | |||
317.82 € | 1 | 3 Arbeitstage | 203 | 485.01 bis 750.00 | 150 | 50 | |||
344.72 € | 1 | 3 Arbeitstage | 257 | 485.01 bis 750.00 | 200 | 50 | |||
408.34 € | 1 | 3 Arbeitstage | 178 | 320.01 bis 485.00 | 125 | 50 | |||
462.44 € | 1 | 3 Arbeitstage | 203 | 485.01 bis 750.00 | 150 | 50 | |||
518.08 € | 1 | 3 Arbeitstage | 257 | 485.01 bis 750.00 | 200 | 50 |
Loading...
Rollenausführung | Platte, drehbare Ausführung | Plattenlänge L(mm) | 138 | Plattenbreite W(mm) | 110 |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Montage- Höhe H(mm)
Lastbereich(daN)
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite B(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften