Kugelrollen / E32.015,, E32.022,, E32.030,, E32.045 / Stahl / zylindrisch mit Bund

Kugelrollen / E32.015,, E32.022,, E32.030,, E32.045 / Stahl / zylindrisch mit Bund
  • Sonderpreis
Kugelrollen, Kugeln aus Stahl in einem Stahlgehäuse. Einsatz als Bauteil in Förder- und Montagesystemen. Erlaubt schnelle Richtungswechsel und nahezu kraftfreie Positionierung der Güter.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Ball Transfer Units E32

Product Information

Material

Balls: Steel
Housing: Steel

Drawing

Specification

dw
mm
D
mm
D1
mm
h
mm
H
mm
a
mm
b
mm
Weight
kg
Part Number
 
Surface zinc plated 
1524319.521.02.86.250E32.015
2236459.830.02.85.5130E32.022
30455513.837.04.08.3250E32.030
45627519.053.54.010.0600E32.045
Teilenummer
E32.015
E32.022
E32.030
E32.045
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Kugel-Ø SD
(Ø)

10.08 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

15

12.96 €

6.87 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

22

25.34 €

1 2 Arbeitstage 30

60.22 €

1 2 Arbeitstage 45

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Standard Grundwerkstoff Stahl Kugelmaterial Stahl

Technischer Support