Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
TÜNKERS ist der Spezialist für pneumatische Spanner, Greifer, Zylinder, Handspanner und Klemmen
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
V 50.1 BR2 A10 T12 135 |
V 50.1 BR2 Z A10 T12 120 |
V 63.1 BR2 A10 T12 135 |
V 63.1 BR2 A11 T12 135 |
V 63.1 BR2 A12 T12 135 |
V 63.1 BR2 Z A10 T12 120 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Haltemoment max. (Nm) | Spannmoment bei 5 bar (Nm) | entsprechende Kolben Ø (mm) | Gewicht ~ (Kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
532.00 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 800 | 160 | 50 | 3.9 | |
586.00 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 800 | 160 | 50 | 4 | |
595.00 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 1500 | 380 | 63 | 4.8 | |
610.00 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 1500 | 380 | 63 | 4.8 | |
610.00 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 1500 | 380 | 63 | 4.8 | |
649.00 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 1500 | 380 | 63 | 5.2 |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Haltemoment max.(Nm)
Spannmoment bei 5 bar(Nm)
entsprechende Kolben Ø (mm)
Gewicht ~(Kg)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften