Pneumatikzylinder ISO 15552 (ex ISO 6431)

Pneumatikzylinder ISO 15552 (ex ISO 6431)
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
Durchmesser von 32mm bis 125mm verfügbar , Hub von 25mm bis 1000mm
Magnetausführung standardmäßig
Einstellbare Endlagendämpfung

(i)Hinweis

  • Edelstahl Zylinder auf Anfrage, Hochtemperaturausführung auf Anfrage

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
KL2000320025M
KL2000320050M
KL2000320075M
KL2000320080M
KL2000320100M
KL2000320125M
KL2000320150M
KL2000320160M
KL2000320175M
KL2000320200M
KL2000320250M
KL2000320300M
KL2000320320M
KL2000320350M
KL2000320400M
KL2000320450M
KL2000320500M
KL2000400025M
KL2000400050M
KL2000400075M
KL2000400080M
KL2000400100M
KL2000400125M
KL2000400150M
KL2000400160M
KL2000400175M
KL2000400200M
KL2000400250M
KL2000400300M
KL2000400320M
KL2000400350M
KL2000400400M
KL2000400450M
KL2000400500M
KL2000500025M
KL2000500050M
KL2000500075M
KL2000500080M
KL2000500100M
KL2000500125M
KL2000500150M
KL2000500160M
KL2000500175M
KL2000500200M
KL2000500250M
KL2000500300M
KL2000500320M
KL2000500350M
KL2000500400M
KL2000500450M
KL2000500500M
KL2000630025M
KL2000630050M
KL2000630075M
KL2000630080M
KL2000630100M
KL2000630125M
KL2000630150M
KL2000630160M
KL2000630175M
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSZylinder-Innen-Ø: D
(Ø)
Hub: L
(mm)

71.08 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 103225

73.81 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 103250

75.24 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 103275

81.05 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 103280

81.05 €

4 Verfügbar 2 Arbeitstage 1032100

83.20 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1032125

81.46 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1032150

83.56 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1032160

83.56 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1032175

89.73 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1032200

89.76 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1032250

93.93 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1032300

98.08 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1032320

98.08 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1032350

102.23 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1032400

106.38 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1032450

110.65 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1032500

79.51 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 104025

82.22 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 104050

84.95 €

57.77 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

104075

87.64 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 104080

87.64 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1040100

90.38 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1040125

93.10 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1040150

95.79 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1040160

95.79 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1040175

98.51 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1040200

103.94 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1040250

109.35 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1040300

114.79 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1040320

114.79 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1040350

120.20 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1040400

125.61 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1040450

132.20 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1040500

102.80 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 105025

106.04 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 105050

104.28 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 105075

108.33 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 105080

112.58 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1050100

115.83 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1050125

113.63 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1050150

116.74 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1050160

116.74 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1050175

120.91 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1050200

127.19 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1050250

132.29 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1050300

138.54 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1050320

138.54 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1050350

144.74 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1050400

151.00 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1050450

157.22 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1050500

117.65 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 106325

121.51 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 106350

125.33 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 106375

130.25 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 106380

130.25 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1063100

134.11 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1063125

136.76 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1063150

140.58 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1063160

140.58 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1063175

Loading...

Grundlegende Informationen

Zylinder, Betriebsmethode Doppeltwirkend Stange, Betriebsmethode Einfach-Stange Grundkörper, Form Standard
Betriebsdruck(MPa) 0,15::1

Technischer Support