TÜNKERS ist der Spezialist für pneumatische Spanner, Greifer, Zylinder, Handspanner und Klemmen
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
SZK 30.7 T12 40HUB |
SZK 40 BR3 T12 40HUB |
SZK 63 BR3 T12 40HUB |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Stat. Querkraft max. (N) | Kolben Ø (mm) | Gewicht (Kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
443.00 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 80 | 30 | 1.2 | |
386.00 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 150 | 40 | 1.8 | |
422.00 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 200 | 63 | 2.4 |
Loading...
Hub(mm) | 40 |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Stat. Querkraft max.(N)
Kolben Ø(mm)
Gewicht(Kg)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften