Linearzylinder

Linearzylinder
  • Mengenrabatt
Pneumatikzylinder mit einer, bzw. zwei, präzise geführten Schubstangen sowie integrierter Stellungsabfrage. Typische Anwendungen sind das Positionieren von Zentrierstiften zur Aufnahme eines Werkstücks, z.B. Karosseriebauteil in der Vorrichtung.

TÜNKERS ist der Spezialist für pneumatische Spanner, Greifer, Zylinder, Handspanner und Klemmen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

SZKD 63.5 BR3 T12 60HUB

Teilenummer
SZKD 63.5 BR3 T12 60HUB
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

984.00 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Hub(mm) 60 Stat. Querkraft max.(N) 200 Kolben Ø(mm) 63
Gewicht(Kg) 2.9

Sie befinden sich auf der Seite für Linearzylinder, die Teilenummer ist SZKD 63.5 BR3 T12 60HUB.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SZKD 63.5 BR3 T12 60HUB.

Technischer Support