Acrylplatte transparent (Plattenstärke: 2, 3, 5 mm)

Acrylplatte transparent (Plattenstärke: 2, 3, 5 mm)
  • Mengenrabatt
Transparent acrylic sheet.
Sheet thickness: 2, 3, 5 mm.
Width: 100 to 900 mm (in 100 mm increments).
Length: 100 to 1,800 mm (in 100 mm increments).

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

536AT

Teilenummer
536AT
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

68.52 €

1 14 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

[M] Werkstoff Acryl Ausführung (Detail) Standard Farbe Transparent
Bearbeitung (Bohrung) ohne Bohrung Plattendicke(mm) 5 Breite(mm) 300
Länge(mm) 600

Sie befinden sich auf der Seite für Acrylplatte transparent (Plattenstärke: 2, 3, 5 mm) , die Teilenummer ist 536AT.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 536AT.

Technischer Support