Sicherungsringe / 27003200□□□, 7003200□□□ / Edelstahl / Wellen【11 Stk. pro Packung】

Sicherungsringe / 27003200□□□, 7003200□□□ / Edelstahl / Wellen
  • Sonderpreis bis 30/11/2024

Konfigurierbar in [Werkstoff] Edelstahl / [Oberflächenbehandlung]



Die Sicherungsringe für Wellen von KONOE erfüllen die Funktion, Bauteile auf einer Welle oder in einer Bohrung zu sichern. Der ausgewählte Werkstoff ist Edelstahl, was erheblich Edelstahl ist.




Herstellerdetails:
[Merkmale] Erhältlich in Größen von S-10 bis S50. Es ist für Halteringschäfte aus Stahl und Edelstahl.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

2700320018

Teilenummer
2700320018
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

14.79 €

10.35 €

11 Stk. pro Packung

1 Packung Versand am selben Tag

Auf Lager

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Montage axial (außen) Modell Sicherungsring für Welle, C-Typ Werkstoff Edelstahl
Verkaufseinheit Packung, Pkg. Mit Sicherungsringnut lose (ab 1 Stück) Ausführung mit Befestigungsmethode Standardmontage (Sicherungsring)
Artikelausführung Sicherungsring Größe S-18 JAN Code 4997265166557

Sie befinden sich auf der Seite für Sicherungsringe / 27003200□□□, 7003200□□□ / Edelstahl / Wellen, die Teilenummer ist 2700320018.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 2700320018.

Technischer Support