Balg-Kupplungen / KB1 / Korpus: Aluminium / DIN 6885 / Balg: Phosphorbronze, rostreier Stahl / Gewindestiftklemmung, Passfeder DIN 6885

Balg-Kupplungen / KB1 / Korpus: Aluminium / DIN 6885 / Balg: Phosphorbronze, rostreier Stahl / Gewindestiftklemmung, Passfeder DIN 6885

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

· Spielfreie Miniaturmetallbalgkupplung mit seitlichen Madenschrauben
· Für Wellendurchmesser von 3 - 24mm
· Hohe Torsionssteife, Ausgleich von Wellenversatz bei minimalen Rückstellkräften!
· Sehr preisgünstige Kupplungsbauart!
· Ideale Metallbalgkupplung für Drehgeber, Tachos, Potentiometer
· Drehmomentbereich: 0,05 - 10Nm

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
KB1/05-14-[1-3/1]-[1-3/1]
KB1/1-23-[1-4/1]-[1-4/1]
KB1/5-19-[3-8/1]-[3-8/1]
KB1/5-19-[3-8/1]-N[3-8/1]
KB1/5-19-N[3-8/1]-[3-8/1]
KB1/5-19-N[3-8/1]-N[3-8/1]
KB1/5-23-[3-8/1]-[3-8/1]
KB1/5-23-[3-8/1]-N[3-8/1]
KB1/5-23-N[3-8/1]-[3-8/1]
KB1/5-23-N[3-8/1]-N[3-8/1]
KB1/5-27-[3-8/1]-[3-8/1]
KB1/5-27-[3-8/1]-N[3-8/1]
KB1/5-27-N[3-8/1]-[3-8/1]
KB1/5-27-N[3-8/1]-N[3-8/1]
KB1/10-21-[3-8/1]-[3-8/1]
KB1/10-21-[3-8/1]-N[3-8/1]
KB1/10-21-N[3-8/1]-[3-8/1]
KB1/10-21-N[3-8/1]-N[3-8/1]
KB1/10-25-[3-8/1]-[3-8/1]
KB1/10-25-[3-8/1]-N[3-8/1]
KB1/10-25-N[3-8/1]-[3-8/1]
KB1/10-25-N[3-8/1]-N[3-8/1]
KB1/10-29-[3-8/1]-[3-8/1]
KB1/10-29-[3-8/1]-N[3-8/1]
KB1/10-29-N[3-8/1]-[3-8/1]
KB1/10-29-N[3-8/1]-N[3-8/1]
KB1/15-26-[3-12/1]-[3-12/1]
KB1/15-26-[3-12/1]-N[3-12/1]
KB1/15-26-N[3-12/1]-[3-12/1]
KB1/15-26-N[3-12/1]-N[3-12/1]
KB1/15-30-[3-12/1]-[3-12/1]
KB1/15-30-[3-12/1]-N[3-12/1]
KB1/15-30-N[3-12/1]-[3-12/1]
KB1/15-30-N[3-12/1]-N[3-12/1]
KB1/20-22-[3-14/1]-[3-14/1]
KB1/20-22-[3-14/1]-N[3-14/1]
KB1/20-22-N[3-14/1]-[3-14/1]
KB1/20-22-N[3-14/1]-N[3-14/1]
KB1/20-28-[3-14/1]-[3-14/1]
KB1/20-28-[3-14/1]-N[3-14/1]
KB1/20-28-N[3-14/1]-[3-14/1]
KB1/20-28-N[3-14/1]-N[3-14/1]
KB1/20-32-[3-14/1]-[3-14/1]
KB1/20-32-[3-14/1]-N[3-14/1]
KB1/20-32-N[3-14/1]-[3-14/1]
KB1/20-32-N[3-14/1]-N[3-14/1]
KB1/45-40-[6-19/1]-[6-19/1]
KB1/45-40-[6-19/1]-N[6-19/1]
KB1/45-40-N[6-19/1]-[6-19/1]
KB1/45-40-N[6-19/1]-N[6-19/1]
KB1/45-48-[6-19/1]-[6-19/1]
KB1/45-48-[6-19/1]-N[6-19/1]
KB1/45-48-N[6-19/1]-[6-19/1]
KB1/45-48-N[6-19/1]-N[6-19/1]
KB1/100-45-[6-24/1]-[6-24/1]
KB1/100-45-[6-24/1]-N[6-24/1]
KB1/100-45-N[6-24/1]-[6-24/1]
KB1/100-45-N[6-24/1]-N[6-24/1]
KB1/100-55-[6-24/1]-[6-24/1]
KB1/100-55-[6-24/1]-N[6-24/1]
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS[A] Außendurchmesser
(mm)
[W] Gesamtlänge
(mm)
Zulässiges Anzugsmoment
(Nm)
Zulässiger Radialversatz
(mm)
Zulässiger Winkelversatz
(deg)
Werkstoff - Balg Allowable Axial Clearance (±)
(mm)
Bohrungen D1 Bohrungen D2 Max. Bohrungen D1 für Passfedernut Max. Bohrungen D2 für Passfedernut Passfedernut (D1) Passfedernut (D2)

-

1 12 Arbeitstage 106.5140,050,11Phosphorbronze0,41-31-3----

-

1 12 Arbeitstage 1010230,10,121,2Rostfreier Stahl0,21-41-444--

-

1 12 Arbeitstage 1015190,50,11Rostfreier Stahl0,23-83-888NeinNein

-

1 12 Arbeitstage 1015190,50,11Rostfreier Stahl0,23-83-888NeinJa

-

1 12 Arbeitstage 1015190,50,11Rostfreier Stahl0,23-83-888JaNein

-

1 12 Arbeitstage 1015190,50,11Rostfreier Stahl0,23-83-888JaJa

-

1 12 Arbeitstage 1015230,50,151,5Rostfreier Stahl0,33-83-888NeinNein

-

1 12 Arbeitstage 1015230,50,151,5Rostfreier Stahl0,33-83-888NeinJa

-

1 12 Arbeitstage 1015230,50,151,5Rostfreier Stahl0,33-83-888JaNein

-

1 12 Arbeitstage 1015230,50,151,5Rostfreier Stahl0,33-83-888JaJa

-

1 12 Arbeitstage 1015270,50,22Rostfreier Stahl0,43-83-888NeinNein

-

1 12 Arbeitstage 1015270,50,22Rostfreier Stahl0,43-83-888NeinJa

-

1 12 Arbeitstage 1015270,50,22Rostfreier Stahl0,43-83-888JaNein

-

1 12 Arbeitstage 1015270,50,22Rostfreier Stahl0,43-83-888JaJa

-

1 12 Arbeitstage 10152110,11Rostfreier Stahl0,23-83-888NeinNein

-

1 12 Arbeitstage 10152110,11Rostfreier Stahl0,23-83-888NeinJa

-

1 12 Arbeitstage 10152110,11Rostfreier Stahl0,23-83-888JaNein

-

1 12 Arbeitstage 10152110,11Rostfreier Stahl0,23-83-888JaJa

-

1 12 Arbeitstage 10152510,151,5Rostfreier Stahl0,33-83-888NeinNein

-

1 12 Arbeitstage 10152510,151,5Rostfreier Stahl0,33-83-888NeinJa

-

1 12 Arbeitstage 10152510,151,5Rostfreier Stahl0,33-83-888JaNein

-

1 12 Arbeitstage 10152510,151,5Rostfreier Stahl0,33-83-888JaJa

-

1 12 Arbeitstage 10152910,22Rostfreier Stahl0,43-83-888NeinNein

-

1 12 Arbeitstage 10152910,22Rostfreier Stahl0,43-83-888NeinJa

-

1 12 Arbeitstage 10152910,22Rostfreier Stahl0,43-83-888JaNein

-

1 12 Arbeitstage 10152910,22Rostfreier Stahl0,43-83-888JaJa

-

1 12 Arbeitstage 1019261,50,11,5Rostfreier Stahl0,33-123-1288NeinNein

-

1 12 Arbeitstage 1019261,50,11,5Rostfreier Stahl0,33-123-1288NeinJa

-

1 12 Arbeitstage 1019261,50,11,5Rostfreier Stahl0,33-123-1288JaNein

-

1 12 Arbeitstage 1019261,50,11,5Rostfreier Stahl0,33-123-1288JaJa

-

1 12 Arbeitstage 1019301,50,152Rostfreier Stahl0,43-123-1288NeinNein

-

1 12 Arbeitstage 1019301,50,152Rostfreier Stahl0,43-123-1288NeinJa

-

1 12 Arbeitstage 1019301,50,152Rostfreier Stahl0,43-123-1288JaNein

-

1 12 Arbeitstage 1019301,50,152Rostfreier Stahl0,43-123-1288JaJa

-

1 12 Arbeitstage 10242220,151,5Rostfreier Stahl0,33-143-141010NeinNein

-

1 12 Arbeitstage 10242220,151,5Rostfreier Stahl0,33-143-141010NeinJa

-

1 12 Arbeitstage 10242220,151,5Rostfreier Stahl0,33-143-141010JaNein

-

1 12 Arbeitstage 10242220,151,5Rostfreier Stahl0,33-143-141010JaJa

-

1 12 Arbeitstage 10242820,21,5Rostfreier Stahl0,43-143-141010NeinNein

-

1 12 Arbeitstage 10242820,21,5Rostfreier Stahl0,43-143-141010NeinJa

-

1 12 Arbeitstage 10242820,21,5Rostfreier Stahl0,43-143-141010JaNein

-

1 12 Arbeitstage 10242820,21,5Rostfreier Stahl0,43-143-141010JaJa

-

1 12 Arbeitstage 10243220,252Rostfreier Stahl0,53-143-141010NeinNein

-

1 12 Arbeitstage 10243220,252Rostfreier Stahl0,53-143-141010NeinJa

-

1 12 Arbeitstage 10243220,252Rostfreier Stahl0,53-143-141010JaNein

-

1 12 Arbeitstage 10243220,252Rostfreier Stahl0,53-143-141010JaJa

-

1 12 Arbeitstage 1032404,50,11,5Rostfreier Stahl0,36-196-191313NeinNein

-

1 12 Arbeitstage 1032404,50,11,5Rostfreier Stahl0,36-196-191313NeinJa

-

1 12 Arbeitstage 1032404,50,11,5Rostfreier Stahl0,36-196-191313JaNein

-

1 12 Arbeitstage 1032404,50,11,5Rostfreier Stahl0,36-196-191313JaJa

-

1 12 Arbeitstage 1032484,50,22Rostfreier Stahl0,56-196-191313NeinNein

-

1 12 Arbeitstage 1032484,50,22Rostfreier Stahl0,56-196-191313NeinJa

-

1 12 Arbeitstage 1032484,50,22Rostfreier Stahl0,56-196-191313JaNein

-

1 12 Arbeitstage 1032484,50,22Rostfreier Stahl0,56-196-191313JaJa

-

1 12 Arbeitstage 104045100,151,5Rostfreier Stahl0,46-246-241717NeinNein

-

1 12 Arbeitstage 104045100,151,5Rostfreier Stahl0,46-246-241717NeinJa

-

1 12 Arbeitstage 104045100,151,5Rostfreier Stahl0,46-246-241717JaNein

-

1 12 Arbeitstage 104045100,151,5Rostfreier Stahl0,46-246-241717JaJa

-

1 12 Arbeitstage 104055100,32Rostfreier Stahl0,66-246-241717NeinNein

-

1 12 Arbeitstage 104055100,32Rostfreier Stahl0,66-246-241717NeinJa

Loading...

Grundlegende Informationen

Ausführung Ausführung mit Balg Eigenschaften Hohe Torsionssteifigkeit / Hohes Drehmoment / Hohe Genauigkeit / Hohe Alterungsbeständigkeit / Kein Spiel / Niedriges Trägheitsmoment Anwendung Standard / Servomotor / Schrittmotor / Drehgeber
Max. Drehzahl(r/min) 15000

Technischer Support