Balg-Kupplungen / KB1P / Korpus: Aluminium / DIN 6885 / Balg: rostfreier Stahl / Gewindestiftklemmung, Passfeder DIN 6885, axial steckbar

Balg-Kupplungen / KB1P / Korpus: Aluminium / DIN 6885 / Balg: rostfreier Stahl / Gewindestiftklemmung, Passfeder DIN 6885, axial steckbar

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

· Spielfreie Miniaturmetallbalgkupplung mit seitlichen Madenschrauben
· Für Wellendurchmesser von 3 - 25mm
· Hohe Torsionssteife, Ausgleich von Wellenversatz bei minimalen Rückstellkräften!
· Axial steckbare Kupplungsbauart!
· Ideale Metallbalgkupplung für Drehgeber, Tachos, Potentiometer
· Drehmomentbereich: 0,5 - 10Nm

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
KB1P/5-22-[1-3/1]-[1-3/1]-[C,​D]
KB1P/5-26-[3-8/1]-[3-8/1]-[C,​D]
KB1P/5-26-[3-8/1]-N[3-8/1]-[C,​D]
KB1P/5-26-N[3-8/1]-[3-8/1]-[C,​D]
KB1P/5-26-N[3-8/1]-N[3-8/1]-[C,​D]
KB1P/5-30-[3-8/1]-[3-8/1]-[C,​D]
KB1P/5-30-[3-8/1]-N[3-8/1]-[C,​D]
KB1P/5-30-N[3-8/1]-[3-8/1]-[C,​D]
KB1P/5-30-N[3-8/1]-N[3-8/1]-[C,​D]
KB1P/10-24-[3-8/1]-[3-8/1]-[C,​D]
KB1P/10-24-[3-8/1]-N[3-8/1]-[C,​D]
KB1P/10-24-N[3-8/1]-[3-8/1]-[C,​D]
KB1P/10-24-N[3-8/1]-N[3-8/1]-[C,​D]
KB1P/10-28-[3-8/1]-[3-8/1]-[C,​D]
KB1P/10-28-[3-8/1]-N[3-8/1]-[C,​D]
KB1P/10-28-N[3-8/1]-[3-8/1]-[C,​D]
KB1P/10-28-N[3-8/1]-N[3-8/1]-[C,​D]
KB1P/10-32-[3-8/1]-[3-8/1]-[C,​D]
KB1P/10-32-[3-8/1]-N[3-8/1]-[C,​D]
KB1P/10-32-N[3-8/1]-[3-8/1]-[C,​D]
KB1P/10-32-N[3-8/1]-N[3-8/1]-[C,​D]
KB1P/15-28-[3-12/1]-[3-10/1]-[C,​D]
KB1P/15-28-[3-12/1]-N[3-10/1]-[C,​D]
KB1P/15-28-N[3-12/1]-[3-10/1]-[C,​D]
KB1P/15-28-N[3-12/1]-N[3-10/1]-[C,​D]
KB1P/15-32-[3-12/1]-[3-10/1]-[C,​D]
KB1P/15-32-[3-12/1]-N[3-10/1]-[C,​D]
KB1P/15-32-N[3-12/1]-[3-10/1]-[C,​D]
KB1P/15-32-N[3-12/1]-N[3-10/1]-[C,​D]
KB1P/20-27-[3-14/1]-[3-14/1]-[C,​D]
KB1P/20-27-[3-14/1]-N[3-14/1]-[C,​D]
KB1P/20-27-N[3-14/1]-[3-14/1]-[C,​D]
KB1P/20-27-N[3-14/1]-N[3-14/1]-[C,​D]
KB1P/20-33-[3-14/1]-[3-14/1]-[C,​D]
KB1P/20-33-[3-14/1]-N[3-14/1]-[C,​D]
KB1P/20-33-N[3-14/1]-[3-14/1]-[C,​D]
KB1P/20-33-N[3-14/1]-N[3-14/1]-[C,​D]
KB1P/20-37-[3-14/1]-[3-14/1]-[C,​D]
KB1P/20-37-[3-14/1]-N[3-14/1]-[C,​D]
KB1P/20-37-N[3-14/1]-[3-14/1]-[C,​D]
KB1P/20-37-N[3-14/1]-N[3-14/1]-[C,​D]
KB1P/45-44-[6-19/1]-[6-16/1]-[C,​D]
KB1P/45-44-[6-19/1]-N[6-16/1]-[C,​D]
KB1P/45-44-N[6-19/1]-[6-16/1]-[C,​D]
KB1P/45-44-N[6-19/1]-N[6-16/1]-[C,​D]
KB1P/45-52-[6-19/1]-[6-16/1]-[C,​D]
KB1P/45-52-[6-19/1]-N[6-16/1]-[C,​D]
KB1P/45-52-N[6-19/1]-[6-16/1]-[C,​D]
KB1P/45-52-N[6-19/1]-N[6-16/1]-[C,​D]
KB1P/100-50-[6-24/1]-[6-25/1]-[C,​D]
KB1P/100-50-[6-24/1]-N[6-25/1]-[C,​D]
KB1P/100-50-N[6-24/1]-[6-25/1]-[C,​D]
KB1P/100-50-N[6-24/1]-N[6-25/1]-[C,​D]
KB1P/100-60-[6-24/1]-[6-25/1]-[C,​D]
KB1P/100-60-[6-24/1]-N[6-25/1]-[C,​D]
KB1P/100-60-N[6-24/1]-[6-25/1]-[C,​D]
KB1P/100-60-N[6-24/1]-N[6-25/1]-[C,​D]
TeilenummerBezieht sich aufMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS[W] Gesamtlänge
(mm)
Zulässiges Anzugsmoment
(Nm)
Zulässiger Radialversatz
(mm)
Zulässiger Winkelversatz
(deg)
Allowable Axial Clearance (±)
(mm)
Bohrungen D1 Bohrungen D2 Max. Bohrungen D1 für Passfedernut Max. Bohrungen D2 für Passfedernut Passfedernut (D1) Passfedernut (D2) Steckung
1 12 Arbeitstage 10220,50,110,23-83-888--C / D
1 12 Arbeitstage 10260,50,151,50,33-83-888NeinNeinC / D
1 12 Arbeitstage 10260,50,151,50,33-83-888NeinJaC / D
1 12 Arbeitstage 10260,50,151,50,33-83-888JaNeinC / D
1 12 Arbeitstage 10260,50,151,50,33-83-888JaJaC / D
1 12 Arbeitstage 10300,50,220,43-83-888NeinNeinC / D
1 12 Arbeitstage 10300,50,220,43-83-888NeinJaC / D
1 12 Arbeitstage 10300,50,220,43-83-888JaNeinC / D
1 12 Arbeitstage 10300,50,220,43-83-888JaJaC / D
1 12 Arbeitstage 102410,110,23-83-888NeinNeinC / D
1 12 Arbeitstage 102410,110,23-83-888NeinJaC / D
1 12 Arbeitstage 102410,110,23-83-888JaNeinC / D
1 12 Arbeitstage 102410,110,23-83-888JaJaC / D
1 12 Arbeitstage 102810,151,50,33-83-888NeinNeinC / D
1 12 Arbeitstage 102810,151,50,33-83-888NeinJaC / D
1 12 Arbeitstage 102810,151,50,33-83-888JaNeinC / D
1 12 Arbeitstage 102810,151,50,33-83-888JaJaC / D
1 12 Arbeitstage 103210,220,43-83-888NeinNeinC / D
1 12 Arbeitstage 103210,220,43-83-888NeinJaC / D
1 12 Arbeitstage 103210,220,43-83-888JaNeinC / D
1 12 Arbeitstage 103210,220,43-83-888JaJaC / D
1 12 Arbeitstage 10281,50,11,50,33-123-1087NeinNeinC / D
1 12 Arbeitstage 10281,50,11,50,33-123-1087NeinJaC / D
1 12 Arbeitstage 10281,50,11,50,33-123-1087JaNeinC / D
1 12 Arbeitstage 10281,50,11,50,33-123-1087JaJaC / D
1 12 Arbeitstage 10321,50,1520,43-123-1087NeinNeinC / D
1 12 Arbeitstage 10321,50,1520,43-123-1087NeinJaC / D
1 12 Arbeitstage 10321,50,1520,43-123-1087JaNeinC / D
1 12 Arbeitstage 10321,50,1520,43-123-1087JaJaC / D
1 12 Arbeitstage 102720,151,50,33-143-141010NeinNeinC / D
1 12 Arbeitstage 102720,151,50,33-143-141010NeinJaC / D
1 12 Arbeitstage 102720,151,50,33-143-141010JaNeinC / D
1 12 Arbeitstage 102720,151,50,33-143-141010JaJaC / D
1 12 Arbeitstage 103320,21,50,43-143-141010NeinNeinC / D
1 12 Arbeitstage 103320,21,50,43-143-141010NeinJaC / D
1 12 Arbeitstage 103320,21,50,43-143-141010JaNeinC / D
1 12 Arbeitstage 103320,21,50,43-143-141010JaJaC / D
1 12 Arbeitstage 103720,2520,53-143-141010NeinNeinC / D
1 12 Arbeitstage 103720,2520,53-143-141010NeinJaC / D
1 12 Arbeitstage 103720,2520,53-143-141010JaNeinC / D
1 12 Arbeitstage 103720,2520,53-143-141010JaJaC / D
1 12 Arbeitstage 10444,50,11,50,36-196-161311NeinNeinC / D
1 12 Arbeitstage 10444,50,11,50,36-196-161311NeinJaC / D
1 12 Arbeitstage 10444,50,11,50,36-196-161311JaNeinC / D
1 12 Arbeitstage 10444,50,11,50,36-196-161311JaJaC / D
1 12 Arbeitstage 10524,50,220,56-196-161311NeinNeinC / D
1 12 Arbeitstage 10524,50,220,56-196-161311NeinJaC / D
1 12 Arbeitstage 10524,50,220,56-196-161311JaNeinC / D
1 12 Arbeitstage 10524,50,220,56-196-161311JaJaC / D
1 12 Arbeitstage 1050100,151,50,46-246-251718NeinNeinC / D
1 12 Arbeitstage 1050100,151,50,46-246-251718NeinJaC / D
1 12 Arbeitstage 1050100,151,50,46-246-251718JaNeinC / D
1 12 Arbeitstage 1050100,151,50,46-246-251718JaJaC / D
1 12 Arbeitstage 1060100,320,66-246-251718NeinNeinC / D
1 12 Arbeitstage 1060100,320,66-246-251718NeinJaC / D
1 12 Arbeitstage 1060100,320,66-246-251718JaNeinC / D
1 12 Arbeitstage 1060100,320,66-246-251718JaJaC / D

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Ausführung mit Balg Eigenschaften Hohe Torsionssteifigkeit / Hohes Drehmoment / Hohe Genauigkeit / Hohe Alterungsbeständigkeit / Kein Spiel / Niedriges Trägheitsmoment Anwendung Standard / Servomotor / Schrittmotor / Drehgeber
Max. Drehzahl(r/min) 15000 Werkstoff - Balg Rostfreier Stahl

Technischer Support