Balg-Kupplungen / KB4HC / Korpus: Aluminium / Balg: rostfreier Stahl / Halbschalenklemmung

Balg-Kupplungen / KB4HC / Korpus: Aluminium / Balg: rostfreier Stahl / Halbschalenklemmung

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

· Spielfreie Metallbalgkupplung in kompakter Halbschalenausführung
· Für Wellendurchmesser von 10 - 70mm
· Hohe Torsionssteife, Ausgleich von Wellenversatz bei minimalen Rückstellkräften!
· Radiale Montage möglich! Durch die abnehmbaren Klemmbügel müssen können die zu verbindenden Wellen schon vor der Montage der Kupplung positioniert werden.
· LEICHTBAU ~ PLATZSPAREND ~ SCHNELLE MONTAGE / DEMONTAGE
· Drehmomentbereich: 18 - 500Nm

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Metal Bellows Coupling with Split Hubs, Compact, KB4HC | 18 ~ 500

Product Information

Material

bellows - stainless steel
hub - aluminium

Hub

bore tolerance: H7

Temperature Range

-30 °C ~ 120 °C

Keyway

optional acc. DIN 6885
biggest bore marked with a #

Drawing

Order Code

  
            
 Order CodeKB4HC / 60- 67- 20- 20- (S) 
  Type / size Length
L
 ØD1
(H7)
 ØD2
(H7)
 Options 
 

Specification Table

SizeTorque
TKN
(Nm)
Dimensions (mm)Technical Data
LØ AD1/D2HCEWKBFMass
(kg)
Moment of
Inertia
J
(g m2)
Spring StiffnessMisalignmentmax. speed (min-1)
LengthOuter ØBore Sizes
(H7)
min~max
      Screw (ISO4762) TA (Nm)torsional CT 103
(Nm/rad)
radial
CR
(N/mm)
axial
CA
(N/mm)
radial ΔKr (mm)axial
ΔKa (mm)
angular
ΔKw
(°)
1818584510-25,4175,517,5361147,4M50,070,0320205500,20,51,512800
664480,120,041582360,250,5212800
3030585610-32207,3213113,556,4M60,260,1338720500,150,61,510300
6630#39150,270,1428225280,251210300
6060676612-35238,624331766,2M80,380,28751150900,150,61,58700
7743400,420,3150340500,25128700
8080788212-44289,827421882,9M100,700,781281200800,20,51,56900
8953840,760,8575400500,250,826900
150150788214-44289,827421882,9M100,730,8215520201450,20,51,56900
8953840,800,89105595850,250,826900
200200839016-473110,829432090,8M120,891,1917525001450,20,51,56400
94541250,951,27120460820,250,826400
3003009411020-604011,832,55022110M121,372,7450263002800,20,51,56000
105611451,432,8628514001450,250,826000
50050010012225-704213,3364826122M121,814,4569077901000,20,51,55000
111591451,914,69320970850,25125000

Teilenummer
KB4HC/18-58-[10-25.4/0.1]-[10-25.4/0.1]
KB4HC/18-58-[10-25.4/0.1]-N[10-25.4/0.1]
KB4HC/18-58-N[10-25.4/0.1]-[10-25.4/0.1]
KB4HC/18-58-N[10-25.4/0.1]-N[10-25.4/0.1]
KB4HC/18-66-[10-25.4/0.1]-[10-25.4/0.1]
KB4HC/18-66-[10-25.4/0.1]-N[10-25.4/0.1]
KB4HC/18-66-N[10-25.4/0.1]-[10-25.4/0.1]
KB4HC/18-66-N[10-25.4/0.1]-N[10-25.4/0.1]
KB4HC/30-58-[10-32/1]-[10-32/1]
KB4HC/30-58-[10-32/1]-N[10-32/1]
KB4HC/30-58-N[10-32/1]-[10-32/1]
KB4HC/30-58-N[10-32/1]-N[10-32/1]
KB4HC/30-66-[10-32/1]-[10-32/1]
KB4HC/30-66-[10-32/1]-N[10-32/1]
KB4HC/30-66-N[10-32/1]-[10-32/1]
KB4HC/30-66-N[10-32/1]-N[10-32/1]
KB4HC/60-67-[12-35/1]-[12-35/1]
KB4HC/60-67-[12-35/1]-N[12-35/1]
KB4HC/60-67-N[12-35/1]-[12-35/1]
KB4HC/60-67-N[12-35/1]-N[12-35/1]
KB4HC/60-77-[12-35/1]-[12-35/1]
KB4HC/60-77-[12-35/1]-N[12-35/1]
KB4HC/60-77-N[12-35/1]-[12-35/1]
KB4HC/60-77-N[12-35/1]-N[12-35/1]
KB4HC/80-78-[12-44/1]-[12-44/1]
KB4HC/80-78-[12-44/1]-N[12-44/1]
KB4HC/80-78-N[12-44/1]-[12-44/1]
KB4HC/80-78-N[12-44/1]-N[12-44/1]
KB4HC/80-89-[12-44/1]-[12-44/1]
KB4HC/80-89-[12-44/1]-N[12-44/1]
KB4HC/80-89-N[12-44/1]-[12-44/1]
KB4HC/80-89-N[12-44/1]-N[12-44/1]
KB4HC/150-78-[14-44/1]-[14-44/1]
KB4HC/150-78-[14-44/1]-N[14-44/1]
KB4HC/150-78-N[14-44/1]-[14-44/1]
KB4HC/150-78-N[14-44/1]-N[14-44/1]
KB4HC/150-89-[14-44/1]-[14-44/1]
KB4HC/150-89-[14-44/1]-N[14-44/1]
KB4HC/150-89-N[14-44/1]-[14-44/1]
KB4HC/150-89-N[14-44/1]-N[14-44/1]
KB4HC/200-83-[16-47/1]-[16-47/1]
KB4HC/200-83-[16-47/1]-N[16-47/1]
KB4HC/200-83-N[16-47/1]-[16-47/1]
KB4HC/200-83-N[16-47/1]-N[16-47/1]
KB4HC/200-94-[16-47/1]-[16-47/1]
KB4HC/200-94-[16-47/1]-N[16-47/1]
KB4HC/200-94-N[16-47/1]-[16-47/1]
KB4HC/200-94-N[16-47/1]-N[16-47/1]
KB4HC/300-94-[20-60/1]-[20-60/1]
KB4HC/300-94-[20-60/1]-N[20-60/1]
KB4HC/300-94-N[20-60/1]-[20-60/1]
KB4HC/300-94-N[20-60/1]-N[20-60/1]
KB4HC/300-105-[20-60/1]-[20-60/1]
KB4HC/300-105-[20-60/1]-N[20-60/1]
KB4HC/300-105-N[20-60/1]-[20-60/1]
KB4HC/300-105-N[20-60/1]-N[20-60/1]
KB4HC/500-100-[25-70/1]-[25-70/1]
KB4HC/500-100-[25-70/1]-N[25-70/1]
KB4HC/500-100-N[25-70/1]-[25-70/1]
KB4HC/500-100-N[25-70/1]-N[25-70/1]
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS[A] Außendurchmesser
(mm)
[W] Gesamtlänge
(mm)
Zulässiges Anzugsmoment
(Nm)
Max. Drehzahl
(r/min)
Zulässiger Radialversatz
(mm)
Zulässiger Winkelversatz
(deg)
Allowable Axial Clearance (±)
(mm)
Bohrungen D1 Bohrungen D2 Max. Bohrungen D1 für Passfedernut Max. Bohrungen D2 für Passfedernut Passfedernut (D1) Passfedernut (D2)

-

1 17 Arbeitstage 10455818128000,21,50,510-25,410-25,425.425.4NeinNein

-

1 17 Arbeitstage 10455818128000,21,50,510-25,410-25,425.425.4NeinJa

-

1 17 Arbeitstage 10455818128000,21,50,510-25,410-25,425.425.4JaNein

-

1 17 Arbeitstage 10455818128000,21,50,510-25,410-25,425.425.4JaJa

-

1 17 Arbeitstage 10456618128000,2520,510.25-410.25-425.425.4NeinNein

-

1 17 Arbeitstage 10456618128000,2520,510.25-410.25-425.425.4NeinJa

-

1 17 Arbeitstage 10456618128000,2520,510.25-410.25-425.425.4JaNein

-

1 17 Arbeitstage 10456618128000,2520,510.25-410.25-425.425.4JaJa

-

1 17 Arbeitstage 10565830103000,151,50,610-3010-303030NeinNein

-

1 17 Arbeitstage 10565830103000,151,50,610-3010-303030NeinJa

-

1 17 Arbeitstage 10565830103000,151,50,610-3010-303030JaNein

-

1 17 Arbeitstage 10565830103000,151,50,610-3010-303030JaJa

-

1 17 Arbeitstage 10566630103000,252110-3010-303030NeinNein

-

1 17 Arbeitstage 10566630103000,252110-3010-303030NeinJa

-

1 17 Arbeitstage 10566630103000,252110-3010-303030JaNein

-

1 17 Arbeitstage 10566630103000,252110-3010-303030JaJa

-

1 17 Arbeitstage 1066676087000,151,50,612-3512-353535NeinNein

-

1 17 Arbeitstage 1066676087000,151,50,612-3512-353535NeinJa

-

1 17 Arbeitstage 1066676087000,151,50,612-3512-353535JaNein

-

1 17 Arbeitstage 1066676087000,151,50,612-3512-353535JaJa

-

1 17 Arbeitstage 1066776087000,252112-3512-353535NeinNein

-

1 17 Arbeitstage 1066776087000,252112-3512-353535NeinJa

-

1 17 Arbeitstage 1066776087000,252112-3512-353535JaNein

-

1 17 Arbeitstage 1066776087000,252112-3512-353535JaJa

-

1 17 Arbeitstage 1082788069000,21,50,512-4412-444444NeinNein

-

1 17 Arbeitstage 1082788069000,21,50,512-4412-444444NeinJa

-

1 17 Arbeitstage 1082788069000,21,50,512-4412-444444JaNein

-

1 17 Arbeitstage 1082788069000,21,50,512-4412-444444JaJa

-

1 17 Arbeitstage 1082898069000,2520,812-4412-444444NeinNein

-

1 17 Arbeitstage 1082898069000,2520,812-4412-444444NeinJa

-

1 17 Arbeitstage 1082898069000,2520,812-4412-444444JaNein

-

1 17 Arbeitstage 1082898069000,2520,812-4412-444444JaJa

-

1 17 Arbeitstage 10827815069000,21,50,514-4414-444444NeinNein

-

1 17 Arbeitstage 10827815069000,21,50,514-4414-444444NeinJa

-

1 17 Arbeitstage 10827815069000,21,50,514-4414-444444JaNein

-

1 17 Arbeitstage 10827815069000,21,50,514-4414-444444JaJa

-

1 17 Arbeitstage 10828915069000,2520,814-4414-444444NeinNein

-

1 17 Arbeitstage 10828915069000,2520,814-4414-444444NeinJa

-

1 17 Arbeitstage 10828915069000,2520,814-4414-444444JaNein

-

1 17 Arbeitstage 10828915069000,2520,814-4414-444444JaJa

-

1 17 Arbeitstage 10908320064000,21,50,516-4816-484747NeinNein

-

1 17 Arbeitstage 10908320064000,21,50,516-4816-484747NeinJa

-

1 17 Arbeitstage 10908320064000,21,50,516-4816-484747JaNein

-

1 17 Arbeitstage 10908320064000,21,50,516-4816-484747JaJa

-

1 17 Arbeitstage 10909420064000,2520,816-4816-484747NeinNein

-

1 17 Arbeitstage 10909420064000,2520,816-4816-484747NeinJa

-

1 17 Arbeitstage 10909420064000,2520,816-4816-484747JaNein

-

1 17 Arbeitstage 10909420064000,2520,816-4816-484747JaJa

-

1 17 Arbeitstage 101109430060000,21,50,520-6020-606060NeinNein

-

1 17 Arbeitstage 101109430060000,21,50,520-6020-606060NeinJa

-

1 17 Arbeitstage 101109430060000,21,50,520-6020-606060JaNein

-

1 17 Arbeitstage 101109430060000,21,50,520-6020-606060JaJa

-

1 17 Arbeitstage 1011010530060000,2520,820-6020-606060NeinNein

-

1 17 Arbeitstage 1011010530060000,2520,820-6020-606060NeinJa

-

1 17 Arbeitstage 1011010530060000,2520,820-6020-606060JaNein

-

1 17 Arbeitstage 1011010530060000,2520,820-6020-606060JaJa

-

1 17 Arbeitstage 1012210050050000,21,50,525-7025-707070NeinNein

-

1 17 Arbeitstage 1012210050050000,21,50,525-7025-707070NeinJa

-

1 17 Arbeitstage 1012210050050000,21,50,525-7025-707070JaNein

-

1 17 Arbeitstage 1012210050050000,21,50,525-7025-707070JaJa

Loading...

Grundlegende Informationen

Ausführung Ausführung mit Balg Eigenschaften Hohe Torsionssteifigkeit / Hohes Drehmoment / Hohe Genauigkeit / Hohe Alterungsbeständigkeit / Kein Spiel / Niedriges Trägheitsmoment Anwendung Standard / Servomotor / Schrittmotor
Werkstoff - Balg Rostfreier Stahl

Technischer Support