Klauen-Kupplungen / KBE2C / Korpus: Aluminium / DIN 6885 / Klauenscheibe: PU, Shore A92, A98 / Nabenklemmung, Passfeder DIN 6885

Klauen-Kupplungen / KBE2C / Korpus: Aluminium / DIN 6885 / Klauenscheibe: PU, Shore A92, A98 / Nabenklemmung, Passfeder DIN 6885

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

· Spielfreie Elastomerkupplung mit Klemmnaben in Kompaktausführung
· Für Wellendurchmesser von 3 - 45mm
· Gute Schwingungsdämpfung, Ausgleich von Wellenversatz, axial steckbar
· Kupplungseigenschaften können durch unterschiedliche Kupplungssterne modifiziert werden!
· Montagefreundliche Kupplungsbauart durch kraftschlüssige Klemmnaben
· Drehmomentbereich: 1,2 - 325Nm

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Servo Insert Coupling Compact, KBE2C | 7 ~ 48

Product Information

Material

hub - aluminium
spider element - polyurethane

Hub

bore tolerance: H7

Keyway

optional acc. DIN 6885
Further spider elements and technical data are available in catalog.
All series are available with loose-fit spiders (see catalog).

Drawing

Order Code

            
 Order CodeKBE2C- 38- 20- 40- 98Sh  
  Type Size ØD1
(H7)
 ØD2
(H7)
 Shore-
hardness
 
 

Specification Table

SizeDimensions (mm)Technical DataTorque (Nm)
Ø ALØ D1-D2EFCBGMax. speed
rpm.
(1/min)
Mass
(per coupling)
(g)
Moment
of Inertia J
(per coupling)
(g m²)
64
ShoreD
(green)
98
ShoreA
(red)
92
ShoreA
(yellow)
80
ShoreA
(blue)
Outer
Ø
LengthBore Sizes
(H7)
min ~ max
    Screw (ISO4762)
TA (Nm)
714183 - 7582.516.6M22700060.000182.421.20.7
0.43
920244 - 117103.521.3M2.519000150.000856531.8
0.85
1225264 - 127123.527.2M316000230.0022012953
2
1430324 - 169.513532.5M413000450.01661612.57.54
4.5
1940508 - 2117168.545.7M6100001390.03112621126
15
24555810 - 3220181056.4M670002710.11975603517
15
28656214 - 3721201172.6M860004290.2542001609546
40
38808615 - 4831241583.3M1050008880.828405325190x
84
42959420 - 50342617.597.6M12400014251.866560450265x
145
4810511020 - 57412823105M12375020193.221655525310x
145
 
Transmittable torque (Nm) depending on shaft diameter (mm)
Size3468101214151618192024252830323538404245485055
71.21.31.5                      
9 2.32.52.83.0                    
12 6.66.97.48.08.6                   
14  1414.715.716.717.718.318.8                
19   424447495051545556             
24    58616364656769707476798184        
28      105107109112114116123124130133137142147      
38       241244251254258271274284291297307317324330340350  
42           433452457471481491505519529539553568577 
48           452471476491500510524539548558572587596620
Teilenummer
KBE2C-7-[3-7/1]-[3-7/1]
KBE2C-7-[3-7/1]-N[3-7/1]
KBE2C-7-N[3-7/1]-[3-7/1]
KBE2C-7-N[3-7/1]-N[3-7/1]
KBE2C-9-[4-11/1]-[4-11/1]
KBE2C-9-[4-11/1]-N[4-11/1]
KBE2C-9-N[4-11/1]-[4-11/1]
KBE2C-9-N[4-11/1]-N[4-11/1]
KBE2C-14-[4-16/1]-[4-16/1]
KBE2C-14-[4-16/1]-N[4-16/1]
KBE2C-14-N[4-16/1]-[4-16/1]
KBE2C-14-N[4-16/1]-N[4-16/1]
KBE2C-19-[8-21/1]-[8-21/1]
KBE2C-19-[8-21/1]-N[8-21/1]
KBE2C-19-N[8-21/1]-[8-21/1]
KBE2C-19-N[8-21/1]-N[8-21/1]
KBE2C-24-[10-32/1]-[10-32/1]
KBE2C-24-[10-32/1]-N[10-32/1]
KBE2C-24-N[10-32/1]-[10-32/1]
KBE2C-24-N[10-32/1]-N[10-32/1]
KBE2C-28-[14-37/1]-[14-37/1]
KBE2C-28-[14-37/1]-N[14-37/1]
KBE2C-28-N[14-37/1]-[14-37/1]
KBE2C-28-N[14-37/1]-N[14-37/1]
KBE2C-38-[15-48/1]-[15-48/1]
KBE2C-38-[15-48/1]-N[15-48/1]
KBE2C-38-N[15-48/1]-[15-48/1]
KBE2C-38-N[15-48/1]-N[15-48/1]
TeilenummerBezieht sich aufMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS[A] Außendurchmesser
(mm)
[W] Gesamtlänge
(mm)
Zulässiges Anzugsmoment
(Nm)
Max. Drehzahl
(r/min)
Zulässiger Radialversatz
(mm)
Zulässiger Winkelversatz
(deg)
Allowable Axial Clearance (±)
(mm)
Bohrungen D1 Bohrungen D2 Max. Bohrungen D1 für Passfedernut Max. Bohrungen D2 für Passfedernut Passfedernut (D1) Passfedernut (D2)
1 12 Arbeitstage 1014181,2270000,110,63-73-777NeinNein
1 12 Arbeitstage 1014181,2270000,110,63-73-777NeinJa
1 12 Arbeitstage 1014181,2270000,110,63-73-777JaNein
1 12 Arbeitstage 1014181,2270000,110,63-73-777JaJa
1 12 Arbeitstage 1020243190000,1310,84-114-111111NeinNein
1 12 Arbeitstage 1020243190000,1310,84-114-111111NeinJa
1 12 Arbeitstage 1020243190000,1310,84-114-111111JaNein
1 12 Arbeitstage 1020243190000,1310,84-114-111111JaJa
1 12 Arbeitstage 10303212,5130000,090,914-164-161616NeinNein
1 12 Arbeitstage 10303212,5130000,090,914-164-161616NeinJa
1 12 Arbeitstage 10303212,5130000,090,914-164-161616JaNein
1 12 Arbeitstage 10303212,5130000,090,914-164-161616JaJa
1 12 Arbeitstage 10405017100000,060,91,28-218-212121NeinNein
1 12 Arbeitstage 10405017100000,060,91,28-218-212121NeinJa
1 12 Arbeitstage 10405017100000,060,91,28-218-212121JaNein
1 12 Arbeitstage 10405017100000,060,91,28-218-212121JaJa
1 12 Arbeitstage 1055586070000,10,91,410-3210-323232NeinNein
1 12 Arbeitstage 1055586070000,10,91,410-3210-323232NeinJa
1 12 Arbeitstage 1055586070000,10,91,410-3210-323232JaNein
1 12 Arbeitstage 1055586070000,10,91,410-3210-323232JaJa
1 12 Arbeitstage 10656216060000,110,91,514-3514-353535NeinNein
1 12 Arbeitstage 10656216060000,110,91,514-3514-353535NeinJa
1 12 Arbeitstage 10656216060000,110,91,514-3514-353535JaNein
1 12 Arbeitstage 10656216060000,110,91,514-3514-353535JaJa
1 12 Arbeitstage 10808632550000,120,91,815-4515-454545NeinNein
1 12 Arbeitstage 10808632550000,120,91,815-4515-454545NeinJa
1 12 Arbeitstage 10808632550000,120,91,815-4515-454545JaNein
1 12 Arbeitstage 10808632550000,120,91,815-4515-454545JaJa

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Mit Klauen Eigenschaften Hohe Torsionssteifigkeit / Hohes Drehmoment / Hohe Genauigkeit / Hohe Alterungsbeständigkeit / Kein Spiel / Niedriges Trägheitsmoment / Schwingungsisolierung Anwendung Standard / Servomotor / Schrittmotor / Drehgeber
Werkstoff - Puffer Polyurethan

Technischer Support