Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

Spielfreie Sicherheitskupplungen mit Metallbalg KBK/BKK

Spielfreie Sicherheitskupplungen mit Metallbalg KBK/BKK

Spielfreie Sicherheitskupplung / Überlastkupplung
Mit beidseitigen Klemmnaben für eine schnelle und einfache Montage
Drehmomentbereich: 0.2 - 500Nm
Außendurchmesser: 29 - 129mm
Bohrungsdurchmesser: 3 - 70mm

PDF

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
KBK/BKK-2-46-[3-14/1]-[3-8/1]-[0.2-2/0.1]-[C,​D]-[1,​2]
KBK/BKK-2-52-[3-14/1]-[3-8/1]-[0.2-2/0.1]-[C,​D]-[1,​2]
KBK/BKK-2-56-[3-14/1]-[3-8/1]-[0.2-2/0.1]-[C,​D]-[1,​2]
KBK/BKK-4.5-57-[6-16/1]-[6-13/1]-[1-6/1]-[C,​D]-[1,​2]
KBK/BKK-4.5-65-[6-16/1]-[6-13/1]-[1-6/1]-[C,​D]-[1,​2]
KBK/BKK-7-65-[6-25/1]-[6-16/1]-[1-7/1]-[C,​D]-[1,​2]
KBK/BKK-7-75-[6-25/1]-[6-16/1]-[1-7/1]-[C,​D]-[1,​2]
KBK/BKK-10-65-[6-25/1]-[6-16/1]-[3-10/1]-[C,​D]-[1,​2]
KBK/BKK-10-75-[6-25/1]-[6-16/1]-[3-10/1]-[C,​D]-[1,​2]
KBK/BKK-30-85-[10-30/1]-[10-20/1]-[5-30/1]-[C,​D]-[1,​2]
KBK/BKK-30-94-[10-30/1]-[10-20/1]-[5-30/1]-[C,​D]-[1,​2]
KBK/BKK-60-105-[12-32/1]-[12-28/1]-[12-60/1]-[C,​D]-[1,​2]
KBK/BKK-60-115-[12-32/1]-[12-28/1]-[12-60/1]-[C,​D]-[1,​2]
KBK/BKK-80-113-[14-42/1]-[14-53/1]-[15-80/1]-[C,​D]-[1,​2]
KBK/BKK-80-125-[14-42/1]-[14-35/1]-[15-80/1]-[C,​D]-[1,​2]
KBK/BKK-150-113-[19-42/1]-[14-35/1]-[50-150/1]-[C,​D]-[1,​2]
KBK/BKK-150-125-[19-42/1]-[14-35/1]-[50-150/1]-[C,​D]-[1,​2]
KBK/BKK-200-125-[22-45/1]-[22-41/1]-[30-200/1]-[C,​D]-[1,​2]
KBK/BKK-200-138-[22-45/1]-[22-41/1]-[30-200/1]-[C,​D]-[1,​2]
KBK/BKK-300-140-[30-60/1]-[30-50/1]-[60-300/1]-[C,​D]-[1,​2]
KBK/BKK-300-150-[30-60/1]-[30-50/1]-[60-300/1]-[C,​D]-[1,​2]
KBK/BKK-500-158-[35-70/1]-[35-56/1]-[80-500/1]-[C,​D]-[1,​2]
KBK/BKK-500-170-[35-70/1]-[35-56/1]-[80-500/1]-[C,​D]-[1,​2]
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?RoHSWellenbohrungs-Ø (maschinell bearbeitet) D1
(Ø)
Wellenbohrungs-Ø (maschinell bearbeitet) D2
(Ø)
Zulässiges Anzugsmoment
(N•m)
Max. Drehzahl
(r/min)
Zulässiger Radialversatz
(mm)
Zulässiger Winkelversatz
(deg)
Allowable Axial Clearance (±)
(mm)
Overload Torque Range Position

-

10 Arbeitstage 103 ~ 143 ~ 82132000,151,50,31 ~ 23 ~ 4

-

10 Arbeitstage 103 ~ 143 ~ 82132000,21,50,41 ~ 23 ~ 4

-

10 Arbeitstage 103 ~ 143 ~ 82132000,2520,51 ~ 23 ~ 4

-

10 Arbeitstage 106 ~ 166 ~ 134,5123000,11,50,31 ~ 23 ~ 4

-

10 Arbeitstage 106 ~ 166 ~ 134,5123000,220,51 ~ 23 ~ 4

-

10 Arbeitstage 106 ~ 256 ~ 167116900,151,50,41 ~ 23 ~ 4

-

10 Arbeitstage 106 ~ 256 ~ 167116900,320,61 ~ 23 ~ 4

-

10 Arbeitstage 106 ~ 256 ~ 1610116900,151,50,41 ~ 23 ~ 4

-

10 Arbeitstage 106 ~ 256 ~ 1610116900,320,61 ~ 23 ~ 4

-

10 Arbeitstage 1010 ~ 3010 ~ 203095400,151,50,61 ~ 23 ~ 4

-

10 Arbeitstage 1010 ~ 3010 ~ 203095400,25211 ~ 23 ~ 4

-

10 Arbeitstage 1012 ~ 3212 ~ 286081800,151,50,61 ~ 23 ~ 4

-

10 Arbeitstage 1012 ~ 3212 ~ 286081800,25211 ~ 23 ~ 4

-

10 Arbeitstage 1014 ~ 4214 ~ 538062200,21,50,51 ~ 23 ~ 4

-

10 Arbeitstage 1014 ~ 4214 ~ 358062200,2520,81 ~ 23 ~ 4

-

10 Arbeitstage 1019 ~ 4214 ~ 3515062200,21,50,51 ~ 23 ~ 4

-

10 Arbeitstage 1019 ~ 4214 ~ 3515062200,2520,81 ~ 23 ~ 4

-

10 Arbeitstage 1022 ~ 4522 ~ 4120057200,21,50,51 ~ 23 ~ 4

-

10 Arbeitstage 1022 ~ 4522 ~ 4120057200,2520,81 ~ 23 ~ 4

-

10 Arbeitstage 1030 ~ 6030 ~ 5030052000,21,50,51 ~ 23 ~ 4

-

10 Arbeitstage 1030 ~ 6030 ~ 5030052000,2520,81 ~ 23 ~ 4

-

10 Arbeitstage 1035 ~ 7035 ~ 5650044700,21,50,51 ~ 23 ~ 4

-

10 Arbeitstage 1035 ~ 7035 ~ 5650044700,25211 ~ 23 ~ 4

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Ausführung mit Balg Anwendung Standard / Servomotor / Schrittmotoren Eigenschaft Hohe Torsionssteifigkeit / Hohes Drehmoment / Hohe Genauigkeit / Hohe Alterungsbeständigkeit / Kein Spiel / Niedriges Trägheitsmoment
Material des Balgteils Rostfreier Stahl

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support