• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Starre Wellenkupplung zur festen Verbindung zweier zueinander fluchtenden Wellen KBST-G

Starre Wellenkupplung zur festen Verbindung zweier zueinander fluchtenden Wellen KBST-G

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

· Starre Wellenkupplung zur festen Verbindung zweier zueinander fluchtenden Wellen. Hohe Drehmomente bei kompakter Bauform.
· Erlaubt die starre Koppelung mehrerer Wellenstücke in Reihe
· Für Wellendurchmesser von 5 - 50mm
· Einfache, sichere und schnelle Montage durch seitliche Klemmschrauben.
· Durch die Halbschalenbauweise kann die Kupplung ohne ein Verschieben der Wellen montiert und demontiert werden.
· Passfedernuten auf Anfrage möglich
· Als Standardausführung mit durchgängiger Bohrung oder mit unterschiedlichen Bohrungsdurchmesser lieferbar.
· Drehmomentbereich von 30 - 2250Nm

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Rigid Shaft Coupling, Split, KBST-G | 6 ~ 50

Product Information

Keyways

according DIN 6885/1 are possible for all bore combinations.

Drawing

Order Code

 
       
 Order Code for Standard CouplingKBST-G- 50  This coupling will automatically be supplied
  with unique bore 50H7.
 
  Type Size  
 
          
 Order Code for Coupling with
different Bore Diameters
KBST-G- 50- 45- 48 This coupling will be supplied with
 the dimensions of type KBST-50 but with
 a bore combination 45H7 - 48H7.
  Type Size D1 D2 
 

Specification Table

Rigid Shaft Coupling split - Steel blackened
SizeTorque Steel
Nm
DimensionsScrews
(ISO4762)
Tightening
Torque
Screws Nm
Mass
g
Standard
Bore
D1 / D2
H7
different
Bores
min~max
A
mm
B
mm
L
mm
63065-71821,230M3x8247
85085-122426,835M3x103102
10100105-152932,745M4x124.5185
12100125-152932,745M4x124.5180
141901410-173439,150M5x169272
151901510-173439,150M5x169266
161901610-173439,150M5x169261
203502010-244248,265M6x1615518
253902510-264550,875M6x1615623
304753020-325358,183M6x1815920
3511003520-406774,195M8x25401880
4013254030-507783,4108M8x25402710
5022505040-528593,2124M10x25843520
  
Transmittable torque (Nm) depending on shaft diameter (mm)
Size568101214161820222628303234384244485052
62935                   
82935475870                
10526283103124145               
12526283103124145               
14   168202235269              
15   168202235269              
16   168202235269              
20   237284332379427474521           
25   237284332379427474521616          
30        474521616664711758       
35        847932110211861271135614411610     
40            12711356144116101780186420342119 
50                28252960322933633498
Teilenummer
KBST-G-6
KBST-G-8
KBST-G-10
KBST-G-12
KBST-G-14
KBST-G-15
KBST-G-16
KBST-G-20
KBST-G-25
KBST-G-30
KBST-G-35
KBST-G-40
KBST-G-50
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSAußen-Ø A
(Ø)
Gesamtlänge W
(mm)

21.64 €

1 12 Arbeitstage 101830

23.90 €

1 12 Arbeitstage 102435

25.99 €

6 11 Arbeitstage 102945

28.22 €

1 12 Arbeitstage 102945

30.35 €

1 12 Arbeitstage 103450

32.57 €

1 12 Arbeitstage 103450

34.70 €

1 12 Arbeitstage 103450

41.16 €

1 12 Arbeitstage 104265

45.52 €

1 12 Arbeitstage 104575

56.35 €

1 12 Arbeitstage 105383

82.46 €

6 11 Arbeitstage 106795

102.38 €

1 12 Arbeitstage 1077108

127.13 €

1 12 Arbeitstage 1085124

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anwendung Standard / Servomotor / Schrittmotoren Eigenschaft Hohe Torsionssteifigkeit / Hohes Drehmoment / Hohe Genauigkeit / Hohe Alterungsbeständigkeit / Kein Spiel Grundwerkstoff Stahl
Zulässiger Radialversatz(mm) 0 Zulässiger Winkelversatz(deg) 0 Allowable Axial Clearance (±)(mm) 0

Technischer Support