Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | Bezieht sich auf | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Außen-Ø A (Ø) | Gesamtlänge W (mm) | Größe | Passfedernut D1 | D1 | Passfedernut D2 | D2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 12 Arbeitstage | 18 | 30 | 6 | Keine Passfedernut möglich | 5 ~ 7 | Keine Passfedernut möglich | 5 ~ 7 | ||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 18 | 30 | 6 | Keine Passfedernut möglich | 5 ~ 7 | Mit Aufpreis für Passfedernut | 5 ~ 7 | ||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 18 | 30 | 6 | Mit Aufpreis für Passfedernut | 5 ~ 7 | Keine Passfedernut möglich | 5 ~ 7 | ||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 18 | 30 | 6 | Mit Aufpreis für Passfedernut | 5 ~ 7 | Mit Aufpreis für Passfedernut | 5 ~ 7 | ||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 24 | 35 | 8 | Keine Passfedernut möglich | 5 ~ 12 | Keine Passfedernut möglich | 5 ~ 12 | ||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 24 | 35 | 8 | Keine Passfedernut möglich | 5 ~ 12 | Mit Aufpreis für Passfedernut | 5 ~ 12 | ||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 24 | 35 | 8 | Mit Aufpreis für Passfedernut | 5 ~ 12 | Keine Passfedernut möglich | 5 ~ 12 | ||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 24 | 35 | 8 | Mit Aufpreis für Passfedernut | 5 ~ 12 | Mit Aufpreis für Passfedernut | 5 ~ 12 | ||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 29 | 45 | 10 | Keine Passfedernut möglich | 5 ~ 15 | Keine Passfedernut möglich | 5 ~ 15 | ||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 29 | 45 | 10 | Keine Passfedernut möglich | 5 ~ 15 | Mit Aufpreis für Passfedernut | 5 ~ 15 | ||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 29 | 45 | 10 | Mit Aufpreis für Passfedernut | 5 ~ 15 | Keine Passfedernut möglich | 5 ~ 15 | ||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 29 | 45 | 10 | Mit Aufpreis für Passfedernut | 5 ~ 15 | Mit Aufpreis für Passfedernut | 5 ~ 15 | ||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 29 | 45 | 12 | Keine Passfedernut möglich | 5 ~ 15 | Keine Passfedernut möglich | 5 ~ 15 | ||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 29 | 45 | 12 | Keine Passfedernut möglich | 5 ~ 15 | Mit Aufpreis für Passfedernut | 5 ~ 15 | ||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 29 | 45 | 12 | Mit Aufpreis für Passfedernut | 5 ~ 15 | Keine Passfedernut möglich | 5 ~ 15 | ||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 29 | 45 | 12 | Mit Aufpreis für Passfedernut | 5 ~ 15 | Mit Aufpreis für Passfedernut | 5 ~ 15 | ||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 34 | 50 | 14 | Keine Passfedernut möglich | 10 ~ 17 | Keine Passfedernut möglich | 10 ~ 17 | ||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 34 | 50 | 14 | Keine Passfedernut möglich | 10 ~ 17 | Mit Aufpreis für Passfedernut | 10 ~ 17 | ||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 34 | 50 | 14 | Mit Aufpreis für Passfedernut | 10 ~ 17 | Keine Passfedernut möglich | 10 ~ 17 | ||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 34 | 50 | 14 | Mit Aufpreis für Passfedernut | 10 ~ 17 | Mit Aufpreis für Passfedernut | 10 ~ 17 | ||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 34 | 50 | 15 | Keine Passfedernut möglich | 10 ~ 17 | Keine Passfedernut möglich | 10 ~ 17 | ||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 34 | 50 | 15 | Keine Passfedernut möglich | 10 ~ 17 | Mit Aufpreis für Passfedernut | 10 ~ 17 | ||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 34 | 50 | 15 | Mit Aufpreis für Passfedernut | 10 ~ 17 | Keine Passfedernut möglich | 10 ~ 17 | ||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 34 | 50 | 15 | Mit Aufpreis für Passfedernut | 10 ~ 17 | Mit Aufpreis für Passfedernut | 10 ~ 17 | ||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 34 | 50 | 16 | Keine Passfedernut möglich | 10 ~ 17 | Keine Passfedernut möglich | 10 ~ 17 | ||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 34 | 50 | 16 | Keine Passfedernut möglich | 10 ~ 17 | Mit Aufpreis für Passfedernut | 10 ~ 17 | ||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 34 | 50 | 16 | Mit Aufpreis für Passfedernut | 10 ~ 17 | Keine Passfedernut möglich | 10 ~ 17 | ||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 34 | 50 | 16 | Mit Aufpreis für Passfedernut | 10 ~ 17 | Mit Aufpreis für Passfedernut | 10 ~ 17 | ||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 42 | 65 | 20 | Keine Passfedernut möglich | 10 ~ 24 | Keine Passfedernut möglich | 10 ~ 24 | ||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 42 | 65 | 20 | Keine Passfedernut möglich | 10 ~ 24 | Mit Aufpreis für Passfedernut | 10 ~ 24 | ||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 42 | 65 | 20 | Mit Aufpreis für Passfedernut | 10 ~ 24 | Keine Passfedernut möglich | 10 ~ 24 | ||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 42 | 65 | 20 | Mit Aufpreis für Passfedernut | 10 ~ 24 | Mit Aufpreis für Passfedernut | 10 ~ 24 | ||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 45 | 75 | 25 | Keine Passfedernut möglich | 10 ~ 26 | Keine Passfedernut möglich | 10 ~ 26 | ||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 45 | 75 | 25 | Keine Passfedernut möglich | 10 ~ 26 | Mit Aufpreis für Passfedernut | 10 ~ 26 | ||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 45 | 75 | 25 | Mit Aufpreis für Passfedernut | 10 ~ 26 | Keine Passfedernut möglich | 10 ~ 26 | ||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 45 | 75 | 25 | Mit Aufpreis für Passfedernut | 10 ~ 26 | Mit Aufpreis für Passfedernut | 10 ~ 26 | ||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 53 | 83 | 30 | Keine Passfedernut möglich | 20 ~ 32 | Keine Passfedernut möglich | 20 ~ 32 | ||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 53 | 83 | 30 | Keine Passfedernut möglich | 20 ~ 32 | Mit Aufpreis für Passfedernut | 20 ~ 32 | ||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 53 | 83 | 30 | Mit Aufpreis für Passfedernut | 20 ~ 32 | Keine Passfedernut möglich | 20 ~ 32 | ||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 53 | 83 | 30 | Mit Aufpreis für Passfedernut | 20 ~ 32 | Mit Aufpreis für Passfedernut | 20 ~ 32 | ||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 67 | 95 | 35 | Keine Passfedernut möglich | 20 ~ 40 | Keine Passfedernut möglich | 20 ~ 40 | ||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 67 | 95 | 35 | Keine Passfedernut möglich | 20 ~ 40 | Mit Aufpreis für Passfedernut | 20 ~ 40 | ||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 67 | 95 | 35 | Mit Aufpreis für Passfedernut | 20 ~ 40 | Keine Passfedernut möglich | 20 ~ 40 | ||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 67 | 95 | 35 | Mit Aufpreis für Passfedernut | 20 ~ 40 | Mit Aufpreis für Passfedernut | 20 ~ 40 | ||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 77 | 108 | 40 | Keine Passfedernut möglich | 30 ~ 50 | Keine Passfedernut möglich | 30 ~ 50 | ||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 77 | 108 | 40 | Keine Passfedernut möglich | 30 ~ 50 | Mit Aufpreis für Passfedernut | 30 ~ 50 | ||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 77 | 108 | 40 | Mit Aufpreis für Passfedernut | 30 ~ 50 | Keine Passfedernut möglich | 30 ~ 50 | ||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 77 | 108 | 40 | Mit Aufpreis für Passfedernut | 30 ~ 50 | Mit Aufpreis für Passfedernut | 30 ~ 50 | ||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 85 | 124 | 50 | Keine Passfedernut möglich | 40 ~ 52 | Keine Passfedernut möglich | 40 ~ 52 | ||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 85 | 124 | 50 | Keine Passfedernut möglich | 40 ~ 52 | Mit Aufpreis für Passfedernut | 40 ~ 52 | ||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 85 | 124 | 50 | Mit Aufpreis für Passfedernut | 40 ~ 52 | Keine Passfedernut möglich | 40 ~ 52 | ||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 85 | 124 | 50 | Mit Aufpreis für Passfedernut | 40 ~ 52 | Mit Aufpreis für Passfedernut | 40 ~ 52 |
Loading...
Anwendung | Standard / Servomotor / Schrittmotoren | Eigenschaft | Hohe Torsionssteifigkeit / Hohes Drehmoment / Hohe Genauigkeit / Hohe Alterungsbeständigkeit / Kein Spiel | Grundwerkstoff | Rostfreier Stahl |
---|---|---|---|---|---|
Zulässiger Radialversatz(mm) | 0 | Zulässiger Winkelversatz(deg) | 0 | zulässiges axiales Passungsspiel (±)(mm) | 0 |
Passfedernuten [N] Option | Mit Aufpreis für Passfedernut |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Außen-Ø A(Ø)
Gesamtlänge W(mm)
Größe
Passfedernut D1
D1
Passfedernut D2
D2
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften