Heberollen mit Gerätefuß / E-AF Serie / Stahlblech-Korpus / MC-Nylon Rad / Lochplatte / Gerätefuß

Heberollen mit Gerätefuß / E-AF Serie / Stahlblech-Korpus / MC-Nylon Rad / Lochplatte / Gerätefuß

Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. drehbare Ausführung | mit Nivellierung | Benzinbeständig | abriebfest | chemikalienbeständig | ölbeständig | ohne Drehkranzarretierung | Betriebsanlagen / [Montagehöhe] 60 - 65 mm / [Traglast] 30, 40 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Nylon



YUEI CASTER hat diese Heberollen mit Gerätefuß entworfen, um Lasten zu bewegen. Zwischen 60 und 65 mm liegt die Gesamthöhe, an der das Bauteil befestigt werden kann. Die Höchstbelastung der Heberollen kann abhängig von der Variante 30 oder 40 daN (kgf) betragen. Bei bis zu 35.00 daN (kgf) oder 35.01 bis 80 daN (kgf) liegt der Traglastbereich. Sie sind in Nylon wählbar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
E-40BN-AF
E-50BN-AF
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montage- Höhe H
(mm)
Lastbereich
(daN)
Zulässige Last
(daN)
Rollen-Ø D
(mm)

16.71 €

1 7 Arbeitstage 60~35.003040

17.68 €

1 7 Arbeitstage 6535.01~80.0040-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, universal / Mit Einsteller Anschlag kA Radwerkstoff Nylon
Radmerkmale Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit Befestigungsmaterial Stahl Befestigungsbohrungsausführung Rundbohrung
Abstand Montagebohrung, lange Länge, Richtung L1(mm) 64 Abstand Montagebohrung, kurze Länge, Richtung W1(mm) 64 Plattenlänge L(mm) 78
Plattenbreite W(mm) 78 Radbreite B(mm) 21 Anwendung Werksanlagen
Lastkategorie Geringe Last

Technischer Support