Lenkrollen / NRJ2F-G, SJFR-G, WFJF-G / Gummi, PC / Lochplatte

Lenkrollen / NRJ2F-G, SJFR-G, WFJF-G / Gummi, PC / Lochplatte

Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. drehbare Ausführung | ohne Angabe | geräuscharm | ohne Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 132 mm / [Traglast] 100, 200 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Kunstkautschuk, Polycarbonat



Verwendet werden die Lenkrollen von YUEI CASTER für den Transport und die Orientierung der Rollbewegung von Objekten. Das Bauteil kann an einer Gesamthöhe von 132 mm angeschraubt werden. Die Höchstbelastung der Lenkrollen kann abhängig von der Variante 100 oder 200 daN (kgf) betragen. Die Traglastspanne erstreckt sich auf 80.01 oder 220 daN (kgf). Die vorhandenen Werkstoffe sind Kunstkautschuk und Polycarbonat.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
NRJ2F-150-G
SJF-100NR-G
WFJF-200-G
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montage- Höhe H
(mm)
Lastbereich
(daN)
Zulässige Last
(daN)
Radwerkstoff Abstand Montagebohrung, lange Länge, Richtung L1
(mm)
Abstand Montagebohrung, kurze Länge, Richtung W1
(mm)
Plattenlänge L
(mm)
Plattenbreite W
(mm)
Radbreite B
(mm)
Schwenkradius
(mm)
Folienmaterial

54.81 €

1 14 Arbeitstage -140.01~220.00180[Sonstige] Polycarbonat-----115Nylon

39.28 €

1 14 Arbeitstage 13280.01~140.00100[Sonstige] Polycarbonat68 (71)68 (71)9090-82Nylon

119.33 €

1 14 Arbeitstage -140.01~220.00200Kautschuk105 (115)105 (115)--43156Eisen-Beschichtung

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, universal Eigenschaften Leise Anschlag kA
Radmerkmale kA Befestigungsmaterial Stahl Befestigungsbohrungsausführung Lange Bohrung
Lastkategorie Mittlere Last Radlager Ja

Technischer Support