Bockrollen mit Bremse / PMR-□□□□BLBR / Stahlblech-Korpus / Gummi, PUR / Lochplatte

Bockrollen mit Bremse / PMR-□□□□BLBR / Stahlblech-Korpus / Gummi, PUR / Lochplatte

Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. feste Ausführung | Benzinbeständig | abriebfest | ohne Angabe | ölbeständig | mit Drehkranzarretierung | Betriebsanlagen / [Traglast] 180, 400 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Kunstkautschuk, Nylonfolie. Kautschuk, U Polyurethan



Verwendet werden die Bockrollen mit Bremse von YUEI CASTER für den Transport und die Fixierung von Objekten an einem bestimmten Ort. Je nach Ausführung variiert die Traglast der Bockrollen zwischen 180 oder 400 daN (kgf). Die Tragfähigkeit liegt also bei 140.01 oder 485 daN (kgf). Für das jeweilig entsprechende Anwendungsfeld sind die Werkstoffe Kunstkautschuk, Nylonfolie. Kautschuk und U Polyurethan verfügbar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PMR-200UWBLB(R)
PMR-200WBLB(R)
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Lastbereich
(daN)
Zulässige Last
(daN)
Radwerkstoff Radmerkmale Radbreite B
(mm)

104.44 €

1 12 Arbeitstage 320.01~485.00400[Polyurethankautschuk] UrethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit-

72.81 €

1 12 Arbeitstage 140.01~220.00250KautschukkA43

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, feste Ausführung Anschlag Mit Rotationsklemme Befestigungsmaterial Stahl
Befestigungsbohrungsausführung Rundbohrung Plattenlänge L(mm) 151 Anwendung Werksanlagen
Lastkategorie Schwere Last Stopper Ja Radlager Ja
Folienmaterial Eisen-Beschichtung

Technischer Support