Konfigurierbar in [Gesamtlänge] 9 - 20 mm
Eine oszillierende Bewegung ermöglichen diese Gleitlagerbuchsen von DOCERAM. Die Gesamtlänge kann man im Bereich von 9 - 20 mm konfigurieren.
Herstellerdetails:
Hochleistungskeramik
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
8227-K-73243 |
8227-K-73244 |
8227-K-73245 |
8227-K-73246 |
8227-K-73247 |
8227-K-73248 |
8227-K-73249 |
8227-K-73250 |
8227-K-73251 |
8227-K-73252 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | [d] Innendurchmesser (mm) | [D] Aussendurchmesser (mm) | [L] Gesamtlänge (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
120.15 € | 12 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 2.5 | 5 | 9 | |
127.94 € | 4 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 3 | 6 | 12 | |
127.94 € | 4 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 3.3 | 6 | 12 | |
118.67 € | 12 | Verfügbar | 20 Arbeitstage | 10 | 4 | 7 | 12 | |
128.55 € | 12 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 4.2 | 8 | 12 | |
128.55 € | 12 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 5 | 8 | 12 | |
127.94 € | 12 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 6 | 10 | 16 | |
127.94 € | 12 | Verfügbar | 20 Arbeitstage | 10 | 6.8 | 12 | 16 | |
138.60 € | 12 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 8 | 12 | 16 | |
152.58 € | 12 | Verfügbar | 20 Arbeitstage | 10 | 8.5 | 15 | 20 |
Loading...
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
[d] Innendurchmesser(mm)
[D] Aussendurchmesser(mm)
[L] Gesamtlänge(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften