Hochleistungskeramik
Min. Bestellmenge: 4Stk
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Ø D1 | H | Ø D2 | L | L2 | PU | Item No. |
mm | mm | mm | ||||
6 | 2.5 | 4 | 6.5 | 9 | 25 | 8228-K-60300 |
6 | 4.5 | 4 | 8.5 | 13 | 25 | 8228-K-60301 |
6 | 5 | 4 | 6 | 11 | 25 | 8228-K-60302 |
10 | 4 | 6 | 8.5 | 13 | 25 | 8228-K-60303 |
10 | 8 | 6 | 8.5 | 16.5 | 25 | 8228-K-60304 |
12 | 6 | 6 | 10 | 16 | 25 | 8228-K-72878 |
12 | 10 | 6 | 10 | 20 | 25 | 8228-K-72879 |
16 | 5 | 8 | 10 | 15 | 25 | 8228-K-60305 |
16 | 13 | 8 | 10 | 23 | 25 | 8228-K-60306 |
19.4 | 6 | 10 | 12 | 18 | 25 | 8228-K-60307 |
19.4 | 12 | 10 | 12 | 24 | 25 | 8228-K-60308 |
25 | 8 | 12 | 14 | 22 | 25 | 8228-K-60310 |
25 | 20 | 12 | 14 | 34 | 25 | 8228-K-60311 |
25 | 30 | 12 | 14 | 44 | 25 | 8228-K-60318 |
30 | 25 | 16 | 20 | 45 | 25 | 8228-K-60319 |
30 | 40 | 16 | 20 | 60 | 25 | 8228-K-60320 |
30 | 50 | 16 | 20 | 70 | 25 | 8228-K-60321 |
30 | 65 | 16 | 20 | 85 | 25 | 8228-K-60322 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | |
---|---|---|---|---|---|
89.44 € | 4 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | |
95.54 € | 4 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | |
95.54 € | 4 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | |
87.78 € | 10 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | |
103.29 € | 4 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | |
115.62 € 78.62 € | 4 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | |
137.07 € | 4 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | |
167.96 € | 4 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | |
202.01 € | 4 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | |
231.23 € | 16 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | |
285.10 € | 4 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | |
320.54 € | 4 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | |
394.61 € | 4 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | |
440.86 € | 4 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | |
520.90 € | 4 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | |
520.90 € | 4 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | |
106.34 € | 4 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | |
104.67 € | 16 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 |
Loading...
Form | Auflagebolzen, Distanzbolzen | Befestigungsmethode | Presspassung | Spitzenform | Projektil |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff | Keramik | Oberflächenbehandlung(Ø) | Nicht im Lieferumfang |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften