Aufnahmebolzen / 8228-K / Keramik / rund / konischer Flachkegel / Einpresszapfen (Teilenummern - CAD Download)

Aufnahmebolzen / 8228-K / Keramik / rund / konischer Flachkegel / Einpresszapfen
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Montageform] Einpresszapfen / [Durchmesser] 6 - 16 mm / [Kopfform] rund, nicht vorhanden, gefast



Sie können die Aufnahmebolzen von DOCERAM benutzen, um Werkstücke und Bauteile in Werkstückträgern akkurat einzubauen. Montieren Sie die Aufnahmebolzen problemlos mit dem Einpresszapfen. Konfiguriert werden kann der Kopfdurchmesser zwischen 6 und 16 mm. Die Kopfform ist in rund, nicht vorhanden oder gefast wählbar und begünstigt eine bestmögliche Bauteileinführung.




Herstellerdetails:
Hochleistungskeramik

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Locating Bolts, Shape A

Product Information

Drawing

Specification

Ih 1h 2Ø d2Ø d1LPUItem No.
   mmmmmm  
6744613258228-K-72880
61244618258228-K-72881
91066819258228-K-72882
91666825258228-K-72883
910661019258228-K-72884
918661027258228-K-72885
910661219258228-K-72886
918661227258228-K-72887
1213881625258228-K-72888
1222881634258228-K-72889

Application Example

Locating Bolts, Shape B

Product Information

Drawing

Specification

Ih 1h 2Ø d2Ø d1LPUItem No.
   mmmmmm  
6734313258228-K-72890
61234318258228-K-72891
91046419258228-K-72892
91646425258228-K-72893
91058619258228-K-72894
91858627258228-K-72895

Application Example

Teilenummer
8228-K-72880
8228-K-72881
8228-K-72882
8228-K-72883
8228-K-72884
8228-K-72885
8228-K-72886
8228-K-72887
8228-K-72888
8228-K-72889
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS[P] Durchmesser - Kopf
(mm)
[D] Durchmesser - Zapfen
(mm)

80.17 €

4 Verfügbar 6 Arbeitstage 1064

90.83 €

4 Verfügbar 6 Arbeitstage 1064

110.91 €

4 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1086

105.15 €

16 Verfügbar 5 Arbeitstage 1086

94.02 €

4 Verfügbar 6 Arbeitstage 10106

115.62 €

4 Verfügbar 6 Arbeitstage 10106

89.44 €

16 Verfügbar 5 Arbeitstage 10126

121.71 €

4 Verfügbar 6 Arbeitstage 10126

130.98 €

4 Verfügbar 6 Arbeitstage 10168

146.35 €

16 Verfügbar 5 Arbeitstage 10168

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundform Breiter Kopf Kopfform Rund Spitzenform Gefast
Montageform - Kopf Keine Montageform - Zapfen Einpresszapfen Werkstoff Keramik

Technischer Support