Aufnahmebolzen / 8228-K / Keramik / rautenförmig / konischer Flachkegel / Einpresszapfen

Aufnahmebolzen / 8228-K / Keramik / rautenförmig / konischer Flachkegel / Einpresszapfen
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Montageform] Einpresszapfen / [Durchmesser] 6 - 16 mm / [Kopfform] rautenförmig, nicht vorhanden, abgeflacht



Sie können die Aufnahmebolzen von DOCERAM benutzen, um Werkstücke und Bauteile in Werkstückträgern akkurat einzubauen. Ein Einpresszapfen steht bei der Montage des Aufnahmebolzens zur Verfügung. Konfiguriert werden kann der Kopfdurchmesser zwischen 6 und 16 mm. Eine optimale Bauteileinführung wird ermöglicht durch die Kopfform, die in rautenförmig, nicht vorhanden und abgeflacht wählbar ist.




Herstellerdetails:
Hochleistungskeramik

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
8228-K-72896
8228-K-72897
8228-K-72898
8228-K-72899
8228-K-72900
8228-K-72901
8228-K-72902
8228-K-72903
8228-K-72904
8228-K-72905
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS[P] Durchmesser - Kopf
(mm)
[D] Durchmesser - Zapfen
(mm)

95.54 €

4 Verfügbar 6 Arbeitstage 1064

117.13 €

4 Verfügbar 6 Arbeitstage 1064

120.19 €

4 Verfügbar 6 Arbeitstage 1086

149.40 €

4 Verfügbar 6 Arbeitstage 1086

120.19 €

4 Verfügbar 14 Arbeitstage 10106

152.58 €

4 Verfügbar 6 Arbeitstage 10106

124.89 €

4 Verfügbar 9 Arbeitstage 10126

160.20 €

4 Verfügbar 6 Arbeitstage 10126

163.39 €

4 Verfügbar 6 Arbeitstage 10168

206.45 €

140.39 €

4 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10168

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundform Breiter Kopf Kopfform Rautenförmig Spitzenform Abgeflacht
Montageform - Kopf Keine Montageform - Zapfen Einpresszapfen Werkstoff Keramik

Technischer Support