Zylindrischer Neodym-Magnet mit abgesetzter Bohrung【1-10 Stk. pro Packung】

Zylindrischer Neodym-Magnet mit abgesetzter Bohrung
[Features]
· Neodymium magnets are the strongest magnets of all, and are ideal for reducing size and increasing the performance of devices.
· On its own, the material is weak to rust and so has been finished with a nickel plating. Thanks to the excellent rustproofing and durability properties of the plating technology, it should encounter no problems under normal usage conditions.
· Used widely in various cutting-edge fields such as in cell phones, HDDs, hybrid cars, etc.
· There is no attraction force measurement data available for the model numbers listed below. Thank you for your understanding.
[NOCP06]

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
NOCP01
NOCP02
NOCP03
NOCP05
NOCP06
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSAnziehungskraft (Bereich frei wählbar)
(N)
Anziehungskraft (Wert konfigurierbar)
(N)
Außen-Ø
(mm)
Innendurchmesser
(mm)
Höhe
(mm)
Kompatibler Schraubendurchmesser
(M)
Werkstoffangaben Magnetisierungsrichtung Magnetische Oberflächenflussdichte
(mT)
Betriebstemperaturgrenzen
(°C)

33.74 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 11 Arbeitstage 10bis zu 10,07,8-15KeineN35Höhenrichtung380≦ 90

36.46 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 11 Arbeitstage 1010.1 bis 20.010,7615KeineN35Höhenrichtung400≦ 85

75.93 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 11 Arbeitstage 1040.1 bis 50.043,6-3,463N40Höhenrichtung370≦ 85

82.45 €

1 16 Arbeitstage 10100.1 oder mehr274,4-9208N45Höhenrichtung490≦ 100

84.08 €

1 11 Arbeitstage 10bis zu 10,0--9208N40Radialrichtung610≦ 80

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Modell Ring Magnetausführung (Werkstoff) Neodym-Magnet Oberflächenbehandlung Vernickelt

Technischer Support